Arbres en porte-à-faux / double épaulement / filetage extérieur, filetage intérieur / surface de la clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - À épaulement, avec extrémité filetée:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
FXJCEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PFXJCPlacage autocatalytique au nickel
SFXJCEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-MA
FXHC12
LXHC10
-
-
5
20
-
-
F15
F35
-
-
MA8
MA6
Référence pièceDg6Incrément de 1mmSélection de MA (normal)M
(normal)
VHWPrix unitaire
TypeYFFXJCPFXJCSFXJC
FXJC

PFXJC

SFXJC
 66- 0.004
- 0.012
7~60 5~75456         M 3 810 8   
6A121412 

-

-

 88- 0.005
- 0.014
 568        M 4101210   
8A141614 

-

-

1010  6810       M 6131513   
10A182017 

-

-

1212- 0.006
- 0.017
10~75  681012      M 8151714   
1313161815   
1515   81012(15)     M10182017   
1616192118   
1717    1012(15)16    202320   
181821   
2020- 0.007
- 0.020
    1012(15)1620   M12242624   
20AM 8 

-

-

2222M12262826   
22AM 8 

-

-

2525    1012(15)162024(25) M16293127   
25AM12   
3030     12(15)162024(25)30M20343632   
30AM16   
Les dimensions MA entre ( ) (M15 et M25) ont un filetage fin. Spécifier MSC au lieu de MA.
Lorsque W < V, les méplats W atteignent O.D.V.

Tableau 1
MY+F
M3Y+F≥10
M4Y+F≥12
M6Y+F≥15.5
M8Y+F≥19.5
M10Y+F≥23.5
M12Y+F≥29.5
M16Y+F≥37
M20Y+F≥45

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - À épaulement, avec extrémité filetée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau Méthode de spécification de la longueur de filetage M (normal) Dimension H
(mm)
Affinement du filetage [MSC]
(mm)
F
(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA] Y
(mm)

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-310-5 ~ 754 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-3104 ~ 65 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-314-5 ~ 754 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-3144 ~ 65 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-412-5 ~ 755 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-4125 ~ 85 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe416-5 ~ 755 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe4165 ~ 85 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-615-5 ~ 756 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-6156 ~ 105 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe620-5 ~ 756 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe6206 ~ 105 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-817-10 ~ 756 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-8176 ~ 1210 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-818-10 ~ 756 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-8186 ~ 1210 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1020-10 ~ 758 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-10208 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1021-10 ~ 758 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-10218 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1023-10 ~ 7510 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1023-10 ~ 7510 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 1510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1226-10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-122610 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe826-10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe82610 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1228-10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-122810 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe828-10 ~ 7510 ~ 207 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe82810 ~ 2010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1631-10 ~ 7510 ~ 247 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-163110 ~ 2510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1231-10 ~ 7510 ~ 247 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-123110 ~ 2510 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-2036-10 ~ 7512 ~ 307 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-203612 ~ 3010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-1636-10 ~ 7512 ~ 307 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.-163612 ~ 3010 ~ 75-7 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe310-5 ~ 1004 ~ 67 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe3104 ~ 65 ~ 100-7 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe412-5 ~ 1005 ~ 87 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe4125 ~ 85 ~ 100-7 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe615-5 ~ 1006 ~ 107 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe6156 ~ 105 ~ 100-7 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe817-10 ~ 1506 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe8176 ~ 1210 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe818-10 ~ 1506 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe8186 ~ 1210 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1020-10 ~ 1508 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe10208 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1021-10 ~ 1508 ~ 127 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe10218 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1023-10 ~ 15010 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe102310 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1023-10 ~ 15010 ~ 167 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe102310 ~ 1510 ~ 150-7 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe1226-10 ~ 15010 ~ 207 ~ 75

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe122610 ~ 2010 ~ 150-7 ~ 75

Loading...

Plus d'informations

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - À épaulement, avec extrémité filetée:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Conique (vis) Bearing Retaining Method Fileté (contre-écrou) Shoulder Shape À épaulement, méplats
Hardness Dureté pas spécialement conçue

Produits complémentaires

Assistance technique