Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire (1 pc.) | |||
Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | Ecrou standard | Ecrou en U | ||||
Ecrou standard | Ecrou standard | Ecrou en U | |||||
CLBDG | CLBGN | CLBGNU | EN 1.1191 Équiv. Le type à dimension L sélectionnable est EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir | JIS-SWRCH | EN 1.0038 Équiv. (UNUTK) |
CLBDGH | CLBGHN | CLBGHNU | 40~45HRC | ||||
- | PCLBGN | PCLBGNU | - | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. (UNUTS) | |
PCLBGHN | PCLBGHNU | 40~45HRC | |||||
GCLBGN | - | Dureté du placage 750HV~ | Placage au chrome dur | JIS-SWRCH | EN 1.0038 Équiv. (UNUTK) | ||
SCLBDG | SCLBGN | SCLBGNU | EN 1.4301 Équiv. | - | - | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. (UNUTS) |
- | SCLBGHN | SCLBGHNU | EN 1.4125 Équiv. | 45 ~ 50HRC |
Référence pièce | - | L | |
SCLBDG8 CLBGHN15 | - - | 30 120.3 |
Tolérance D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | L Sélection | A | B | T | F | u | (n) | M (normal) | Ecrou fourni | Prix unitaire | |||||||||||||||||
Type | D | CLBDG | CLBDGH | SCLBDG | |||||||||||||||||||||||
CLBDG CLBDGH (Trempé) SCLBDG (acier inoxydable) | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3x0.5 | |||||||
5 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4x0.7 | |||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5x0.8 | ||||||||||||
8 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6x1.0 | ||||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8x1.25 | |||||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10x1.5 |
Référence pièce | L Incrément de 0.1mm | A | B | T | F | u | (n) | M (normal) | Ecrou fourni | Prix unitaire | |||||||||||||
Ecrou standard | Ecrou en U | ||||||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||
CLBGN | CLBGHN | PCLBGN | PCLBGHN | GCLBGN | SCLBGN | SCLBGHN | CLBGNU | CLBGHNU | PCLBGNU | PCLBGHNU | SCLBGNU | SCLBGHNU | |||||||||||
Ecrou standard CLBGN CLBGHN PCLBGN PCLBGHN GCLBGN SCLBGN SCLBGHN Ecrou en U CLBGNU CLBGHNU PCLBGNU PCLBGHNU SCLBGNU SCLBGHNU | 4 | 5.0~ 50.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3x0.5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 5.0~ 60.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4x0.7 | ||||||||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5x0.8 | |||||||||||||||
8 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6x1.0 | ||||||||||||||||||
10 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8x1.25 | |||||||||||||||||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10x1.5 | ||||||||||||||||
13 | 20.0~200.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12x1.75 | ||||||||||||||||
14 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 20.0~200.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||
17 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 17.8 | |||||||||||||||||||||
20 | 27 | 23 | 19.8 | M16 | M16x2.0 | ||||||||||||||||||
22 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
30 | 40.0~200.0 | 35 | 32 | 30 | 29 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Détail des matériaux | Type | Accessoires | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 10 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 12 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 14 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 15 | |
3.49 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 16 | ||
3.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 18 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 20 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 10 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 12 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 14 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 15 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 16 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 18 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 20 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 15 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 16 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 18 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 20 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 15 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 16 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 18 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 20 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 35 | |
4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 40 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 45 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 50 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 18 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 20 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 35 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 40 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 45 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 50 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 22 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 24 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 25 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 30 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 35 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 40 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 45 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | - | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L fixe | - | 50 |
Loading...
Basic Shape | À épaulement | Mounting Method | Écrou (fileté) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Détail des matériaux
Type
Accessoires
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles