• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Axes d'articulation / acier inoxydable, acier / surface plane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes d'articulation de précision - Droit, avec méplat de vis de serrage:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Dureté  Traitement de surface
CLSGEN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
CLSGH40~45HRC
PCLSG-Placage autocatalytique au nickel
PCLSGH40~45HRC
SCLSGEN 1.4301 Équiv.--
SCLSGHEN 1.4125 Équiv.45~50HRC

Spécifications

Référence pièce-L-E, F-E, F
Pour le type à méplat de vis de serrage et le type à méplat de vis de serrage à épaulement, la spécification de la commande de E et F est inversée.
CLSGH15-100.0-F20-E10
HCLSG20-120.3-E10-F10
Tolérance D (g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020

Référence pièceL=Incrément de 0.1mmIncrément de 1mmNPrix unitaire
TypeDFECLSGCLSGHPCLSGPCLSGHSCLSGSCLSGH
CLSG
CLSGH
PCLSG
PCLSGH
SCLSG
SCLSGH
35.0~ 50.0F=0
ou
2≤F≤L/2
1≤E≤500.5
4
510.0~ 60.0
610.0~100.01
8
1015.0~100.0
1215.0~200.0
1325.0~200.0
14
15
1630.0~200.02
17
18
20
22
25
SCLSGH peut se décolorer du fait du trempage.

Modifications

Axes d'articulation de précision - Droit, avec méplat de vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLSG3-[5-70/0.1]-F[0-35/1]-E[1-50/1]
CLSG4-[5-70/0.1]-F[0-35/1]-E[1-50/1]
CLSG5-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
CLSG6-[10-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
CLSG8-[10-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
CLSG10-[15-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
CLSG12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG13-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG14-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG15-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG16-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG17-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG18-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG20-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG22-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSG25-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1]
CLSGH4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1]
CLSGH5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1]
CLSGH6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
CLSGH8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
CLSGH10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
CLSGH12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH18-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH20-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH22-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
CLSGH25-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG3-[5-70/0.1]-F[0-35/1]-E[1-50/1]
PCLSG4-[5-70/0.1]-F[0-35/1]-E[1-50/1]
PCLSG5-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
PCLSG6-[10-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
PCLSG8-[10-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
PCLSG10-[15-150/0.1]-F[0-75/1]-E[1-50/1]
PCLSG12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG13-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG14-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG15-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG16-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG17-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG18-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG20-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG22-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSG25-[20-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH3-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1]
PCLSGH4-[5-50/0.1]-F[0-25/1]-E[1-50/1]
PCLSGH5-[10-60/0.1]-F[0-30/1]-E[1-50/1]
PCLSGH6-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
PCLSGH8-[10-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
PCLSGH10-[15-100/0.1]-F[0-50/1]-E[1-50/1]
PCLSGH12-[15-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH13-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH14-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH15-[25-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH16-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
PCLSGH17-[30-200/0.1]-F[0-100/1]-E[1-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Détail des matériaux Dimension L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)

-

1 4 jours 103AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500 ~ 35

-

1 4 jours 104AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500 ~ 35

-

1 4 jours 105AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 106AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 108AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 1010AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 1012AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1018AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1020AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1022AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1025AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 103AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500 ~ 25

-

1 4 jours 104AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500 ~ 25

-

1 4 jours 105AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 601 ~ 500 ~ 30

-

1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1018AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1020AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1022AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1025AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 103AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500 ~ 35

-

1 4 jours 104AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500 ~ 35

-

1 4 jours 105AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 106AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 108AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 1010AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1501 ~ 500 ~ 75

-

1 4 jours 1012AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1018AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1020AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1022AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1025AcierNon fourniPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 103AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500 ~ 25

-

1 4 jours 104AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500 ~ 25

-

1 4 jours 105AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 601 ~ 500 ~ 30

-

1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1001 ~ 500 ~ 50

-

1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierDureté spécialement conçuePlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2001 ~ 500 ~ 100

Loading...

Plus d'informations

Exemple d'utilisation

Axes d'articulation de précision - Droit, avec méplat de vis de serrage:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Droit Mounting Method Vis de serrage (vis de serrage plate, coupe en D) Type Dimension L configurable

Produits complémentaires

Assistance technique