Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
KZAN | h7 | EN 1.1191 équiv. | - | - |
KZAC | Oxydé noir | |||
KZAP | Placage autocatalytique au nickel | |||
KZAF | h6 | EN 1.1191 équiv. | Trempage par induction | - |
Dureté de la surface 50HRC~ |
Référence pièce | - | L |
KZAN30 | - | 500 |
Référence pièce | L | |
Type | D | Incrément de 0.5mm |
KZAN KZAC KZAP KZAF | 10 | 50.0~300.0 |
12 | ||
15 | 100.0~400.0 | |
17 | ||
20 | ||
25 | 100.0~500.0 | |
30 | ||
KZAF | 35 | |
40 | ||
45 | 200.0~500.0 | |
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
KZAC10-[50-300/0.5] |
KZAC12-[50-300/0.5] |
KZAC15-[100-400/0.5] |
KZAC17-[100-400/0.5] |
KZAC20-[100-400/0.5] |
KZAC25-[100-500/0.5] |
KZAC30-[100-500/0.5] |
KZAF10-[50-300/0.5] |
KZAF12-[50-300/0.5] |
KZAF15-[100-400/0.5] |
KZAF17-[100-400/0.5] |
KZAF20-[100-400/0.5] |
KZAF25-[100-500/0.5] |
KZAF30-[100-500/0.5] |
KZAF35-[100-500/0.5] |
KZAF40-[100-500/0.5] |
KZAF45-[200-500/0.5] |
KZAF50-[200-500/0.5] |
KZAN10-[50-300/0.5] |
KZAN12-[50-300/0.5] |
KZAN15-[100-400/0.5] |
KZAN17-[100-400/0.5] |
KZAN20-[100-400/0.5] |
KZAN25-[100-500/0.5] |
KZAN30-[100-500/0.5] |
KZAP10-[50-300/0.5] |
KZAP12-[50-300/0.5] |
KZAP15-[100-400/0.5] |
KZAP17-[100-400/0.5] |
KZAP20-[100-400/0.5] |
KZAP25-[100-500/0.5] |
KZAP30-[100-500/0.5] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolérance de l'arbre | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | h7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 17 | h6 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 40 | h6 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 45 | h6 | 200 ~ 500 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 30 | h7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | h7 | 100 ~ 500 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolérance de l'arbre
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles