Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
Rond | Carré | Compact | Roulement | Logement | Logement |
BGREB | BGSEB | BGCEB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BGRE | BGSE | BGCE | Placage autocatalytique au nickel | ||
SBGRE | SBGSE | SBGCE | * Acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | ||||
Type | Roulement | Joint | ||
BGRE BGSE | 6000 6003 | ZZ VV |
Référence pièce | d | DH7 | B | H | W | T | T1 | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | M (normal) (d2) | d1 | H1 | ||||
Type | N° roulement | Joint | Tolérance | Tolérance | ||||||||||||||||
(rond) BGREB BGRE SBGRE (carré) BGSEB BGSE SBGSE (compact) BGCEB BGCE SBGCE | 606 | ZZ A double blindage *1 *2VV À joint sans contact Joint en caoutchouc *2DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 6 | 17 | + 0.018 0 | 6 | 39 | 23 | 17 | 9 | 13 | 21 | -0.007 -0.028 | 29 | 32 | 29 | - | M5 (4.3) | 8 | 4.4 |
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 7 | 45 | 29 | 19 | 12 | 18 | 27 | 35 | 36 | 35 | |||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 45 | 29 | 17 | 11 | 19 | 27 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 21 | 13 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
6901 | 12 | 24 | 6 | 48 | 31 | 17 | 11 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 38 | 38 | 38 | |||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 21 | 13 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 40 | 42 | ||||||||
6902 | 15 | 28 | 7 | 57 | 37 | 19 | 12 | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 23 | 14 | 28 | 38 | 48 | 46 | 48 | ||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 60 | 38 | 19 | 12 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | |||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 26 | 16 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | ||||||||
6904 | 20 | 37 | 9 | 69 | 47 | 24 | 15 | 34 | 45 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | ||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 30 | 18 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | ||||||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 88 | 58 | 30 | 18 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | |||
6006 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 33 | 20 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGCE6000DD |
BGCE6000VV |
BGCE6000ZZ |
BGCE6001DD |
BGCE6001VV |
BGCE6001ZZ |
BGCE6002DD |
BGCE6002VV |
BGCE6002ZZ |
BGCE6003DD |
BGCE6003VV |
BGCE6003ZZ |
BGCE6004DD |
BGCE6004VV |
BGCE6004ZZ |
BGCE6005DD |
BGCE6005VV |
BGCE6005ZZ |
BGCE6006DD |
BGCE6006VV |
BGCE6006ZZ |
BGCE606DD |
BGCE606ZZ |
BGCE608DD |
BGCE608VV |
BGCE608ZZ |
BGCE6900DD |
BGCE6900VV |
BGCE6900ZZ |
BGCE6901DD |
BGCE6901VV |
BGCE6901ZZ |
BGCE6902DD |
BGCE6902VV |
BGCE6902ZZ |
BGCE6903DD |
BGCE6903VV |
BGCE6903ZZ |
BGCE6904DD |
BGCE6904VV |
BGCE6904ZZ |
BGCEB6000DD |
BGCEB6000VV |
BGCEB6000ZZ |
BGCEB6001DD |
BGCEB6001VV |
BGCEB6001ZZ |
BGCEB6002DD |
BGCEB6002VV |
BGCEB6002ZZ |
BGCEB6003DD |
BGCEB6003VV |
BGCEB6003ZZ |
BGCEB6004DD |
BGCEB6004VV |
BGCEB6004ZZ |
BGCEB6005DD |
BGCEB6005VV |
BGCEB6005ZZ |
BGCEB6006DD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Forme de la bride | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Joints | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | |
40.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6000 | ZZ (à double blindage) | 50 | |
45.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 52 | |
45.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 52 | |
41.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 6001 | ZZ (à double blindage) | 52 | |
49.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 60 | |
49.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 60 | |
45.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Placage autocatalytique au nickel | 6002 | ZZ (à double blindage) | 60 | |
54.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 66 | |
54.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 66 | |
49.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Placage autocatalytique au nickel | 6003 | ZZ (à double blindage) | 66 | |
56.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 77 | |
56.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 77 | |
51.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6004 | ZZ (à double blindage) | 77 | |
57.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 88 | |
57.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 88 | |
52.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 6005 | ZZ (à double blindage) | 88 | |
68.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 33 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 96 | |
68.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 33 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 96 | |
62.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 33 | Placage autocatalytique au nickel | 6006 | ZZ (à double blindage) | 96 | |
40.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 39 | |
36.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 606 | ZZ (à double blindage) | 39 | |
42.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 45 | |
42.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 45 | |
38.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 608 | ZZ (à double blindage) | 45 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6900 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 45 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6900 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 45 | |
46.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6900 | ZZ (à double blindage) | 45 | |
53.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6901 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 48 | |
53.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6901 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 48 | |
48.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 17 | Placage autocatalytique au nickel | 6901 | ZZ (à double blindage) | 48 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 57 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 57 | |
51.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6902 | ZZ (à double blindage) | 57 | |
60.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 60 | |
60.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 60 | |
55.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 6903 | ZZ (à double blindage) | 60 | |
64.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 69 | |
64.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 69 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 6904 | ZZ (à double blindage) | 69 | |
40.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | |
40.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | |
37.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6000 | ZZ (à double blindage) | 50 | |
41.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 52 | |
41.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 52 | |
38.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 21 | Revêtement oxydé noir | 6001 | ZZ (à double blindage) | 52 | |
46.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Revêtement oxydé noir | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 60 | |
46.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Revêtement oxydé noir | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 60 | |
42.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 23 | Revêtement oxydé noir | 6002 | ZZ (à double blindage) | 60 | |
51.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Revêtement oxydé noir | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 66 | |
51.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Revêtement oxydé noir | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 66 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 26 | Revêtement oxydé noir | 6003 | ZZ (à double blindage) | 66 | |
52.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 77 | |
52.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 77 | |
47.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6004 | ZZ (à double blindage) | 77 | |
54.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 88 | |
54.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 88 | |
49.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 30 | Revêtement oxydé noir | 6005 | ZZ (à double blindage) | 88 | |
64.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Type compact | 33 | Revêtement oxydé noir | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 96 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Double |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Forme de la bride
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Joints
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles