• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / bride au choix / alésage cylindrique fraisé / bague de sécurité / double roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix

Longueur standard, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceBague de retenue accessoire
RondCarréCompactRoulementLogementLogement
BGRBBBGSBBBGCBBAcierEN 1.1191 équiv.Oxydé noirAcier à ressort
BGRBBGSBBGCBPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 équiv.*1
BARBBASBBACBAlliage d'aluminium série 2000Anodisé clairEN 1.4301 Équiv.
SBARBSBASBSBACB* Acier inoxydable
SBGRBSBGSBSBGCBEN 1.4301 Équiv.-
* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

Spécifications

Référence pièce-L
 
Type Roulement Joint
BGCN
BGSN
 6000
6203
 ZZ
DD
-
-
25
30
Référence pièceSélection
L
dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TypeN° roulementJointToléranceTolérance
(rond)
BGRBB
BGRB
BARB
SBARB
SBGRB

(carré)
BGSBB
BGSB
BASB
SBASB
SBGSB

(compact)
BGCBB
BGCB
BACB
SBACB
SBGCB
623ZZ
A double blindage

*1VV
*2
À joint sans contact
Joint en caoutchouc

*2DD
A joint avec contact
Joint en caoutchouc
2030310+ 0.015
0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
6242030413+ 0.018
0
52.653518917262826
605203051452.6536208101826302684.54.1
62525301652.6538221220-0.007
-0.028
283128
606203561762.6539231321293229
626253519+ 0.021
0
62.6541251524313431
698253581962.6541251524313431
60825352272.6545291827353635
62825352482.8547322030373737
68002030101952.6541251524313431
690025402262.6545291927353635
600025402682.8550342232-0.009
-0.034
403940
620030403092.8554382436444244
68012535122152.8544291726-0.007
-0.028
343534
690125402462.8548312130383838
600125402882.8552362434-0.009
-0.034
424042
6201304032+ 0.025
0
102.8556402638464346
680225351524+ 0.021
0
52.8547322030-0.007
-0.028
373737
690225502872.855737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
6002305032+ 0.025
0
92.8560402838484648
6202355035113.7564442942524952
690330401730+ 0.021
0
72.8560382736484648
6003355035+ 0.025
0
103.7566443142545054
6203405040123.9572503448605460
68043550203273.756040283848463829
690435503793.75694711344556545124116.66.1
6004405042123.957754365064595632
6204455047143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
68053550253773.7569473445-0.009
-0.034
56545124
690535504293.957754365064595632
6005406047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
6205456052+ 0.030
0
154.29464456078726839
680635503042+ 0.025
0
73.9577543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690635504793.9588584154-0.010
-0.040
726763361498.1
6006406055+ 0.030
0
134.29666486280737040
6206506062164.210474557088797744
600750603562144.210474557088797544
620760807217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600860704068155.211482136078-0.010-0.040968680541498.1
620860808018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
A double blindage
705080166134967492113-9856
62109090+ 0.035
0
20714711083106126-10472
Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.
*1 Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).
*2 Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc sont tous en acier.

Modifications

Longueur standard, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BACB6000DD-25
BACB6000DD-40
BACB6000VV-25
BACB6000VV-40
BACB6000ZZ-25
BACB6000ZZ-40
BACB6001DD-25
BACB6001DD-40
BACB6001VV-25
BACB6001VV-40
BACB6001ZZ-25
BACB6001ZZ-40
BACB6002DD-30
BACB6002DD-50
BACB6002VV-30
BACB6002VV-50
BACB6002ZZ-30
BACB6002ZZ-50
BACB6003DD-35
BACB6003DD-50
BACB6003VV-35
BACB6003VV-50
BACB6003ZZ-35
BACB6003ZZ-50
BACB6004DD-40
BACB6004DD-50
BACB6004VV-40
BACB6004VV-50
BACB6004ZZ-40
BACB6004ZZ-50
BACB605DD-20
BACB605DD-30
BACB605ZZ-20
BACB605ZZ-30
BACB606DD-20
BACB606DD-35
BACB606ZZ-20
BACB606ZZ-35
BACB608DD-25
BACB608DD-35
BACB608VV-25
BACB608VV-35
BACB608ZZ-25
BACB608ZZ-35
BACB6200DD-30
BACB6200DD-40
BACB6200VV-30
BACB6200VV-40
BACB6200ZZ-30
BACB6200ZZ-40
BACB6201DD-30
BACB6201DD-40
BACB6201VV-30
BACB6201VV-40
BACB6201ZZ-30
BACB6201ZZ-40
BACB6202DD-35
BACB6202DD-50
BACB6202VV-35
BACB6202VV-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Matériau du roulement Matériau du support Forme de la bride Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Joints Diam. ext. bride H
(Ø)

62.02 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)50

62.02 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)50

62.02 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)50

62.02 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)50

56.39 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6000ZZ (à double blindage)50

56.39 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6000ZZ (à double blindage)50

66.50 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)52

66.50 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)52

66.50 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)52

66.50 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)52

60.52 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair6001ZZ (à double blindage)52

60.52 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6001ZZ (à double blindage)52

69.81 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

69.81 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

69.81 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

69.81 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

63.51 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6002ZZ (à double blindage)60

63.51 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6002ZZ (à double blindage)60

77.77 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair6003DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)66

77.77 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6003DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)66

77.77 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair6003VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)66

77.77 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6003VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)66

70.80 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair6003ZZ (à double blindage)66

70.80 €

1 Disponible 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6003ZZ (à double blindage)66

81.42 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)77

81.42 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)77

81.42 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)77

81.42 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)77

74.12 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6004ZZ (à double blindage)77

74.12 €

1 Disponible 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6004ZZ (à double blindage)77

51.41 €

1 Disponible 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair605DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)36

51.41 €

1 Disponible 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair605DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)36

46.76 €

1 Disponible 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair605ZZ (à double blindage)36

46.76 €

1 Disponible 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair605ZZ (à double blindage)36

54.22 €

1 Disponible 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair606DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)39

54.22 €

1 Disponible 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair606DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)39

49.41 €

1 Disponible 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair606ZZ (à double blindage)39

49.41 €

1 Disponible 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair606ZZ (à double blindage)39

56.88 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)45

56.88 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)45

56.88 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)45

56.88 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)45

51.73 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25Anodisé clair608ZZ (à double blindage)45

51.73 €

1 Disponible 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair608ZZ (à double blindage)45

66.83 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)54

66.83 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)54

66.83 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)54

66.83 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)54

60.86 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6200ZZ (à double blindage)54

60.86 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6200ZZ (à double blindage)54

67.66 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)56

67.66 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)56

67.66 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)56

67.66 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)56

61.53 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30Anodisé clair6201ZZ (à double blindage)56

61.53 €

1 Disponible 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact40Anodisé clair6201ZZ (à double blindage)56

72.96 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)64

72.96 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)64

72.96 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35Anodisé clair6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)64

72.96 €

1 Disponible 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact50Anodisé clair6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)64

Loading...

Exemple d'utilisation

Longueur standard, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Type à embase Roulement utilisé Roulements à billes à gorge profonde Nombre de roulements Double
Bague de retenue Fourni Type Roulements et carters

Produits complémentaires

Assistance technique