• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / bride au choix / alésage cylindrique fraisé / version longue / bague d'arrêt / double roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix

Longueur configurable, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceBague de retenue accessoire
RondCarréCompactRoulementLogementLogement
BGFRBBBGFSBBBGFCBBAcierEN 1.1191 équiv.Oxydé noirAcier à ressort
BGFRBBGFSBBGFCBPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 Équiv.
BAFRB-BAFCBAlliage d'aluminium série 2000Anodisé clair
SBAFRB-SBAFCB* Acier inoxydable
SBGFRBSBGFSBSBGFCBEN 1.4301 Équiv.-
* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

Spécifications

Référence pièce-L
 
Type Roulement Joint
BGFRB
BAFCB
 6000
6901
 DD
ZZ
-
-
25
52
Référence pièceL
Incrément de 1mm
dDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
TypeN° roulementJointToléranceTolérance
(rond)
BGFRBB
BGFRB
BAFRB
SBAFRB
SBGFRB

(carré)
BGFSBB
BGFSB
SBGFSB

(compact)
BGFCBB
BGFCB
BAFCB
SBAFCB
SBGFCB
623ZZ
A double blindage

*1VV
*2
À joint sans contact
Joint en caoutchouc

*2DD
A joint avec contact
Joint en caoutchouc
20~40310+ 0.015
0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
624413+ 0.018
0
52.653518917262826
60551452.6536208101826302684.54.1
6251652.6538221220-0.007
-0.028
283128
60661762.6539231321293229
62625~5019+ 0.021
0
62.6541251524313431
69825~5081962.6541251524313431
6082272.6545291827353635
6282482.8547322030373737
680020~40101952.6541251524313431
690025~602262.6545291927353635
60002682.8550342232-0.009
-0.034
403940
62003092.8554382436444244
680125~50122152.8544291726-0.007
-0.028
343534
690125~602462.8548312130383838
60012882.8552362434-0.009
-0.034
424042
620130~7032+ 0.025
0
102.8556402638464346
680225~601524+ 0.021
0
52.8547322030-0.007
-0.028
373737
690230~702872.855737102535-0.009
-0.034
4545459.55.55.1
600232+ 0.025
0
92.8560402838484648
620235~7035113.7564442942524952
690335~701730+ 0.021
0
72.8560382736484648
600335+ 0.025
0
103.7566443142545054
620340123.9572503448605460
680435~70203273.756040283848463829
69043793.75694711344556545124116.66.1
600445~8042123.957754365064595632
620447143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
680535~70253773.7569473445-0.009
-0.034
56545124
69054293.957754365064595632
600545~8047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620552+ 0.030
0
154.29464456078726839
680635~703042+ 0.025
0
73.9577543650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
69064793.9588584154-0.010
-0.040
726763361498.1
600645~8055+ 0.030
0
134.29666486280737040
620650~12062164.210474557088797744
60073562144.210474557088797544
620755~1207217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600850~1204068155.211482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620860~1208018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
A double blindage
5080166134967492113-9856
621070~12090+ 0.035
0
20714711083106126-10472
Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.
*1 Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).
*2 Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc sont tous en acier.

Modifications

Longueur configurable, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BAFCB6000DD-[25-60/1]
BAFCB6000VV-[25-60/1]
BAFCB6000ZZ-[25-60/1]
BAFCB6001DD-[25-60/1]
BAFCB6001VV-[25-60/1]
BAFCB6001ZZ-[25-60/1]
BAFCB6002DD-[30-70/1]
BAFCB6002VV-[30-70/1]
BAFCB6002ZZ-[30-70/1]
BAFCB6003DD-[35-70/1]
BAFCB6003VV-[35-70/1]
BAFCB6003ZZ-[35-70/1]
BAFCB6004DD-[45-80/1]
BAFCB6004VV-[45-80/1]
BAFCB6004ZZ-[45-80/1]
BAFCB605DD-[20-40/1]
BAFCB605ZZ-[20-40/1]
BAFCB606DD-[20-40/1]
BAFCB606ZZ-[20-40/1]
BAFCB608DD-[25-50/1]
BAFCB608VV-[25-50/1]
BAFCB608ZZ-[25-50/1]
BAFCB6200DD-[25-60/1]
BAFCB6200VV-[25-60/1]
BAFCB6200ZZ-[25-60/1]
BAFCB6201DD-[30-70/1]
BAFCB6201VV-[30-70/1]
BAFCB6201ZZ-[30-70/1]
BAFCB6202DD-[35-70/1]
BAFCB6202VV-[35-70/1]
BAFCB6202ZZ-[35-70/1]
BAFCB6203DD-[35-70/1]
BAFCB6203VV-[35-70/1]
BAFCB6203ZZ-[35-70/1]
BAFCB6204DD-[45-80/1]
BAFCB6204VV-[45-80/1]
BAFCB6204ZZ-[45-80/1]
BAFCB623DD-[20-40/1]
BAFCB623ZZ-[20-40/1]
BAFCB624DD-[20-40/1]
BAFCB624ZZ-[20-40/1]
BAFCB625DD-[20-40/1]
BAFCB625VV-[20-40/1]
BAFCB625ZZ-[20-40/1]
BAFCB626DD-[25-50/1]
BAFCB626VV-[25-50/1]
BAFCB626ZZ-[25-50/1]
BAFCB628DD-[25-50/1]
BAFCB628VV-[25-50/1]
BAFCB628ZZ-[25-50/1]
BAFCB6800DD-[20-40/1]
BAFCB6800VV-[20-40/1]
BAFCB6800ZZ-[20-40/1]
BAFCB6801DD-[25-50/1]
BAFCB6801VV-[25-50/1]
BAFCB6801ZZ-[25-50/1]
BAFCB6802DD-[25-60/1]
BAFCB6802VV-[25-60/1]
BAFCB6802ZZ-[25-60/1]
BAFCB6804DD-[35-70/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Matériau du roulement Matériau du support Forme de la bride Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Joints Diam. ext. bride H
(Ø)

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)50

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)50

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6000ZZ (à double blindage)50

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)52

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)52

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6001ZZ (à double blindage)52

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6002ZZ (à double blindage)60

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6003DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)66

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6003VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)66

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6003ZZ (à double blindage)66

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)77

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)77

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6004ZZ (à double blindage)77

-

1 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair605DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)36

-

1 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair605ZZ (à double blindage)36

-

1 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair606DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)39

-

1 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair606ZZ (à double blindage)39

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)45

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)45

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair608ZZ (à double blindage)45

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)54

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)54

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6200ZZ (à double blindage)54

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)56

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)56

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact30 ~ 70Anodisé clair6201ZZ (à double blindage)56

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)64

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)64

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6202ZZ (à double blindage)64

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6203DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)72

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6203VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)72

-

1 8 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6203ZZ (à double blindage)72

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6204DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)81

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6204VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)81

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact45 ~ 80Anodisé clair6204ZZ (à double blindage)81

-

1 8 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair623DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)33

-

1 8 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair623ZZ (à double blindage)33

-

1 8 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair624DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)35

-

1 8 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair624ZZ (à double blindage)35

-

1 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair625DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)38

-

1 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair625VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)38

-

1 8 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair625ZZ (à double blindage)38

-

1 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair626DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)41

-

1 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair626VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)41

-

1 8 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair626ZZ (à double blindage)41

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair628DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)47

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair628VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)47

-

1 8 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair628ZZ (à double blindage)47

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair6800DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)41

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair6800VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)41

-

1 8 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20 ~ 40Anodisé clair6800ZZ (à double blindage)41

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair6801DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)44

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair6801VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)44

-

1 8 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 50Anodisé clair6801ZZ (à double blindage)44

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6802DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)47

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6802VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)47

-

1 8 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact25 ~ 60Anodisé clair6802ZZ (à double blindage)47

-

1 8 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact35 ~ 70Anodisé clair6804DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

Loading...

Exemple d'utilisation

Longueur configurable, roulements doubles, à retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Type à embase Roulement utilisé Roulements à billes à gorge profonde Nombre de roulements Double
Bague de retenue Fourni Type Roulements et carters

Produits complémentaires

Assistance technique