Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||||
T, h sélectionnables | T sélectionnable, h configurable | T, h configurable | T sélectionnable, h configurable, C chanfreiné | Roulement | Logement | Logement |
BGHWB | BGHWFB | BGHWTB | BGHWFB-C | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BGHW | BGHWF | BGHWT | BGHWF-C | Placage autocatalytique au nickel | ||
BGHWA | BGHWFA | BGHWTA | BGHWFA-C | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | |
BGHWSA | BGHWFSA | - | BGHWFSA-C | Acier inoxydable | ||
BGHWS | BGHWFS | BGHWTS | BGHWFS-C | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||||
BGHW BGHWFB-C BGHWFSA- | 6000 6901 6000 | ZZ VV ZZ | - - - | 40 40 25 | - - - | 30 35 30 |
Référence pièce | Largeur T | Hauteur h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | G | S | C | d1 | ||||||
Type | N° roulement | Joint | Sélectionnable | Incrément de 1mm | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | Tolérance | |||||||||||||
Plage | Plage | |||||||||||||||||||
T, h sélectionnables BGHWB BGHW BGHWA BGHWSA BGHWS T sélectionnable, h configurable BGHWFB BGHWF BGHWFA BGHWFSA BGHWFS T sélectionnable, h configurable, C chanfreiné BGHWFB-C BGHWF-C BGHWFA-C BGHWFSA-C BGHWFS-C T, h configurable BGHWTB BGHWT BGHWTA BGHWTS | 623 | ZZ A double blindage *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 20 30 | - | - | 15 20 25 | - | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | ||||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||
625 | 25 30 | 20 25 30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||
606 | 25 35 | 22~34 | 36~50 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 5.5 | |||||||
626 | 25 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | ||||||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | |||||||||||
628 | 25 35 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||||
6900 | 25 40 | 22~39 | 41~50 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||
6000 | 25 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | |||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | ||||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | |||||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | ||||||||||||
6201 | 30 40 | 22~39 | 41~60 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | |||||||||
6902 | 25 50 | 25~49 | 51~60 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||
6002 | 30 50 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 7 | 6.5 | ||||||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | ||||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | ||||||||||
6003 | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | |||||||||||
6203 | 35 50 | 25~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | ||||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | |||||||||
6004 | 40 50 | 30~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | ||||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | ||||||||||||
6005 | 40 60 | 34~59 | 61~80 | 40 50 80 | 40~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | 96 | 76 | 56 | 10 | 15 | 12 | |||||
6205 | 45 60 | 37~59 | 61~90 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | |||||||||||
6206 | 50 60 | 37~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | ||||||||||
6007 | 50 60 | 37~65 | 66~100 | 50 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6207 | 60 70 | 45~74 | 75~100 | 72 | 64 | 17 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 15 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 50 70 | 42~69 | 71~100 | 60 100 | 50~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6208 | 60 80 | 50~79 | 81~100 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 15 | 25 | 15 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGHW6000DD-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6000VV-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6001DD-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6001VV-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6001ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BGHW6002DD-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6002VV-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6003DD-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6003VV-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6003ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BGHW6004DD-[40,50]-[40,50,60] |
BGHW6004VV-[40,50]-[40,50,60] |
BGHW6004ZZ-[40,50]-[40,50,60] |
BGHW6005DD-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6005VV-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6005ZZ-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6006DD-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6006VV-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6006ZZ-[40,60]-[40,50,80] |
BGHW6007DD-[50,60]-[50,90] |
BGHW6007VV-[50,60]-[50,90] |
BGHW6007ZZ-[50,60]-[50,90] |
BGHW6008DD-[50,70]-[60,100] |
BGHW6008VV-[50,70]-[60,100] |
BGHW6008ZZ-[50,70]-[60,100] |
BGHW605DD-[20,30]-[15,20,25] |
BGHW605ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BGHW606DD-[25,35]-[20,25,30] |
BGHW606ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BGHW608DD-[25,35]-[20,25,30] |
BGHW608VV-[25,35]-[20,25,30] |
BGHW608ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BGHW6200DD-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6200VV-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6200ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6201DD-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6201VV-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6201ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
BGHW6202DD-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6202VV-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6202ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6203DD-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6203VV-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6203ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
BGHW6204DD-[45,50]-[40,50,60] |
BGHW6204VV-[45,50]-[40,50,60] |
BGHW6204ZZ-[45,50]-[40,50,60] |
BGHW6205DD-[45,60]-[40,50,80] |
BGHW6205VV-[45,60]-[40,50,80] |
BGHW6205ZZ-[45,60]-[40,50,80] |
BGHW6206DD-[50,60]-[40,50,80] |
BGHW6206VV-[50,60]-[40,50,80] |
BGHW6206ZZ-[50,60]-[40,50,80] |
BGHW6207DD-[60,70]-[50,90] |
BGHW6207VV-[60,70]-[50,90] |
BGHW6207ZZ-[60,70]-[50,90] |
BGHW6208DD-[60,80]-[60,100] |
BGHW6208VV-[60,80]-[60,100] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | C chanfreiné | Épaisseur, indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 58 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 58 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 60 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 60 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | 60 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 68 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 68 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 68 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 70 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 70 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | 70 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 82 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 82 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 82 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 96 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 96 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6005 | ZZ (à double blindage) | 96 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 104 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 104 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | ZZ (à double blindage) | 104 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6007 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6007 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6007 | ZZ (à double blindage) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 60 ~ 100 | 6008 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 122 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 60 ~ 100 | 6008 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 122 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 60 ~ 100 | 6008 | ZZ (à double blindage) | 122 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | ZZ (à double blindage) | 40 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 47 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | ZZ (à double blindage) | 47 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 53 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 53 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | ZZ (à double blindage) | 53 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | ZZ (à double blindage) | 62 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 64 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6201 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 64 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6201 | ZZ (à double blindage) | 64 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 72 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 72 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | ZZ (à double blindage) | 72 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 76 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 76 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | ZZ (à double blindage) | 76 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 88 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 88 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | ZZ (à double blindage) | 88 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6205 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 102 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6205 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 102 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6205 | ZZ (à double blindage) | 102 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6206 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6206 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6206 | ZZ (à double blindage) | 112 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 60 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6207 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 148 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 60 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6207 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 148 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 60 ~ 70 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 90 | 6207 | ZZ (à double blindage) | 148 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 60 ~ 80 | Placage autocatalytique au nickel | 60 ~ 100 | 6208 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 160 | Non fourni | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 60 ~ 80 | Placage autocatalytique au nickel | 60 ~ 100 | 6208 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 160 | Non fourni | T, h sélectionnable |
Loading...
Forme | En T | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Double |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
C chanfreiné
Épaisseur, indication de la hauteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles