Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Bague de retenue accessoire | ||||
Type à surface de base | Type à logement de clavette | ||||||
h sélectionnable | h configurable | h sélectionnable | h configurable | Roulement | Logement | Logement | |
BSHKB | BSHFB | BKHKB | - | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier à ressort |
BSHK | BSHF | BKHK | BKHF | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | ||
BSHKA | - | BKHKA | - | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | ||
BSHKSA | - | - | - | Acier inoxydable | |||
- | - | BKHKS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||
BSHK BKHF | 6000 6002 | ZZ VV | - - | 30 28 |
Référence pièce | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | T | S | d1 | Prix unitaire | |||||||||
Type | Roulement N° | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | |||||||||||||||||
Tolérance | BSHKB | BSHK | BSHKA | BSHKSA | BSHFB | BSHF | |||||||||||||||||
h sélectionnable BSHKB BSHK BSHKA BSHKSA h configurable BSHFB BSHF | 623 | ZZ A double blindage (x1.0) *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 18 | 10 | 5 | 4.5 | - | |||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | 19 | - | ||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | |||||||||||||||
606 | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 23.5 | 12 | 10 | 5.5 | |||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 26.5 | |||||||||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 29 | 15 | |||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 28 | 12 | |||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 30 | 15 | ||||||||||||||
6902 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||
6002 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 34 | 15 | 6.5 | |||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 32 | 13 | ||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 35 | 16 | |||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 36.5 | 15 | |||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 41 | 19 | 9 | |||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 48 | - | - | |||||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 52 | 20 | 11 | - | - |
Référence pièce | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | h1 | T | S | d1 | Prix unitaire | ||||||||||
Type | Roulement N° | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | |||||||||||||||||||
Tolérance | Tolérance | Tolérance | BKHKB | BKHK | BKHKA | BKHKS | BKHF | ||||||||||||||||||
h sélectionnable BKHKB BKHK BKHKA BKHKS h configurable BKHF | 623 | ZZ A double blindage (x1.0) *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | + 0.1 0 | 10 | 5 | 4.5 | - | ||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | - | |||||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | - | |||||||||||||||
606 | 20 25 30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 10 | 5.5 | |||||||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 6 | 2.8 | ||||||||||||||
6900 | 20 30 40 | 20~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 | 15 | |||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||||||||||||||
6902 | 30 40 50 | 25~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 10 | 15 | 6.5 | ||||||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | |||||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | ||||||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 35~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 12 | ±0.0215 | - | - | ||||||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 20 | 11 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BKHF6000DD-[20-50/1] |
BKHF6000VV-[20-50/1] |
BKHF6000ZZ-[20-40/1] |
BKHF6001DD-[20-50/1] |
BKHF6001VV-[20-50/1] |
BKHF6001ZZ-[20-40/1] |
BKHF6002DD-[25-60/1] |
BKHF6002VV-[25-60/1] |
BKHF6002ZZ-[25-50/1] |
BKHF6003DD-[25-60/1] |
BKHF6003VV-[25-60/1] |
BKHF6003ZZ-[25-50/1] |
BKHF6004DD-[35-80/1] |
BKHF6004VV-[35-80/1] |
BKHF6004ZZ-[35-60/1] |
BKHF6005DD-[35-80/1] |
BKHF6005VV-[35-80/1] |
BKHF6005ZZ-[35-60/1] |
BKHF6006DD-[40-100/1] |
BKHF6006VV-[40-100/1] |
BKHF6006ZZ-[40-80/1] |
BKHF605DD-[15-40/1] |
BKHF605ZZ-[15-30/1] |
BKHF606DD-[15-40/1] |
BKHF606ZZ-[15-30/1] |
BKHF608DD-[15-40/1] |
BKHF608VV-[15-40/1] |
BKHF608ZZ-[15-30/1] |
BKHF623DD-[15-40/1] |
BKHF623ZZ-[15-30/1] |
BKHF624DD-[15-40/1] |
BKHF624ZZ-[15-30/1] |
BKHF6900DD-[20-50/1] |
BKHF6900VV-[20-50/1] |
BKHF6900ZZ-[20-40/1] |
BKHF6901DD-[20-50/1] |
BKHF6901VV-[20-50/1] |
BKHF6901ZZ-[20-40/1] |
BKHF6902DD-[25-60/1] |
BKHF6902VV-[25-60/1] |
BKHF6902ZZ-[25-50/1] |
BKHF6903DD-[25-60/1] |
BKHF6903VV-[25-60/1] |
BKHF6903ZZ-[25-50/1] |
BKHF6904DD-[35-80/1] |
BKHF6904VV-[35-80/1] |
BKHF6904ZZ-[35-60/1] |
BKHK6000DD-[20,30,40] |
BKHK6000VV-[20,30,40] |
BKHK6000ZZ-[20,30,40] |
BKHK6001DD-[20,30,40] |
BKHK6001VV-[20,30,40] |
BKHK6001ZZ-[20,30,40] |
BKHK6002DD-[30,40,50] |
BKHK6002VV-[30,40,50] |
BKHK6002ZZ-[30,40,50] |
BKHK6003DD-[30,40,50] |
BKHK6003VV-[30,40,50] |
BKHK6003ZZ-[30,40,50] |
BKHK6004DD-[40,50,60] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Type de montage | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | Indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 60 | 6005 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 605 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 606 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 608 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 623 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 623 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 624 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 624 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6900 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6900 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6900 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6901 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6901 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6901 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6902 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6902 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6902 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6903 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6903 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6903 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6904 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 80 | 6904 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 60 | 6904 | ZZ (à double blindage) | - | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur |
Loading...
Forme | En T | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Type de montage
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Indication de la hauteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles