Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||||
Type à surface de base | Type à logement de clavette | |||||
h sélectionnable | h configurable | h sélectionnable | h configurable | Roulement | Logement | Logement |
BSHWB | BSHWFB | BKHWB | BKHWFB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BSHW | BSHWF | BKHW | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
BSHWA | - | BKHWA | - | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | |
BSHWSA | - | - | - | Acier inoxydable | ||
BSHWS | - | BKHWS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||||
BSHW BSHWFB | 6000 6900 | ZZ VV | - - | 25 25 | - - | 30 25 |
Référence pièce | Sélection T | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | G | S | d1 | Prix unitaire | ||||||||||
Type | N° roulement | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | |||||||||||||||||||
Tolérance | BSHWB | BSHW | BSHWA | BSHWSA | BSHWS | BSHWFB | BSHWF | ||||||||||||||||||
h sélectionnable BSHWB BSHW BSHWA BSHWSA BSHWS h configurable BSHWFB BSHWF | 623 | ZZ A double blindage (x1.0) *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 20 30 | 15 20 25 | - | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 18 | 5 | 5 | 4.5 | - | - | - | - | |||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | 19 | - | - | - | - | |||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||
606 | 25 35 | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 23.5 | 6 | 10 | 5.5 | ||||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 26.5 | |||||||||||||||
6900 | 25 40 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 29 | ||||||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 30 | |||||||||||||||||
6902 | 25 50 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 25 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
6002 | 30 50 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 34 | 7 | 6.5 | ||||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 32 | ||||||||||||||
6003 | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 35 | |||||||||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 36.5 | |||||||||||||
6004 | 40 50 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 41 | 8 | 9 | ||||||||||||||
6005 | 40 60 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 48 | 10 | - | - | |||||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 52 | 20 | 11 | - | - |
Référence pièce | Sélection T | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | h1 | G | S | d1 | Dimension nominale de clavette applicable | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | N° roulement | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | ||||||||||||||||||||||||
Tolérance | Tolérance | Tolérance | BKHWB | BKHW | BKHWA | BKHWS | BKHWFB | |||||||||||||||||||||||
h sélectionnable BKHWB BKHW BKHWA BKHWS h configurable BKHWFB | 623 | ZZ A double blindage (x1.0) *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | - | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | + 0.1 0 | 5 | 5 | 4.5 | 3x3 | - | - | |||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | - | - | |||||||||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4x4 | - | - | ||||||||||||||||||
606 | 25 | 35 | 20 | 25 | 30 | 10~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 6 | 10 | 5.5 | |||||||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 6 | 2.8 | 6x6 | ||||||||||||||||||
6900 | 25 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20~40 | 10 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 | 8x7 | ||||||||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | |||||||||||||||||||||||
6902 | 25 | 50 | 30 | 40 | 50 | 25~50 | 15 | 25 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
6002 | 30 | 50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 10 | 7 | 6.5 | 10x8 | ||||||||||||||||
6903 | 25 | 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | |||||||||||||||||||
6003 | 30 | 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | ||||||||||||||||||||
6904 | 35 | 50 | 40 | 50 | 60 | 35~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | ||||||||||||||||
6004 | 40 | 50 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
6005 | 40 | 60 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 12 | ±0.0215 | 10 | 12x8 | - | ||||||||||||||||
6006 | 40 | 50 | 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 20 | 11 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BKHW6000DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6000VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6001DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6001VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6001ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6002DD-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6002VV-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6003DD-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6003VV-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6003ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BKHW6004DD-[40,50]-[40,50,60] |
BKHW6004VV-[40,50]-[40,50,60] |
BKHW6004ZZ-[40,50]-[40,50,60] |
BKHW6005DD-[40,60]-[40,50,60] |
BKHW6005VV-[40,60]-[40,50,60] |
BKHW6005ZZ-[40,60]-[40,50,60] |
BKHW6006DD-[40,60]-[40,50,80] |
BKHW6006VV-[40,60]-[40,50,80] |
BKHW6006ZZ-[40,60]-[40,50,80] |
BKHW605DD-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW605ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW606DD-[25,35]-[20,25,30] |
BKHW606ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BKHW608DD-[25,35]-[20,25,30] |
BKHW608VV-[25,35]-[20,25,30] |
BKHW608ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
BKHW623DD-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW623ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW624DD-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW624ZZ-[20,30]-[15,20,25] |
BKHW6900DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6900VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6900ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6901DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6901VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6901ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHW6902DD-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6902VV-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6902ZZ-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6903DD-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6903VV-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6903ZZ-[25,50]-[30,40,50] |
BKHW6904DD-[35,50]-[40,50,60] |
BKHW6904VV-[35,50]-[40,50,60] |
BKHW6904ZZ-[35,50]-[40,50,60] |
BKHWA6000DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6000VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6001DD-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6001VV-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6001ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
BKHWA6002DD-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6002VV-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6003DD-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6003VV-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6003ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
BKHWA6004DD-[40,50]-[40,50,60] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Type de montage | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | Indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 623 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 623 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 624 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 624 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6900 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6900 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6900 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6901 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6901 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6901 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6902 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6902 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6902 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6903 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6903 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6903 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6904 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6904 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Type à logement de clavette | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6904 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 25 ~ 40 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 30 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | - | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 40 ~ 50 | Type à logement de clavette | Anodisé clair | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | - | Sélection de la hauteur |
Loading...
Forme | En T | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Double |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Type de montage
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Indication de la hauteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles