Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
h sélectionnable | h configurable | Roulement | Logement | Logement |
S-BGHWSA | S-BGHWFSA | Acier inoxydable | EN AW-2017 équiv. | Anodisé clair |
S-BGHWS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | h |
S-BGHWS6901ZZ S-BGHWFSA-6000ZZ | - - | 40 25 | - - | 30 35 |
Référence pièce | Sélection T | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | G | S | d1 | Prix unitaire | |||||
Type | N° roulement | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | ||||||||||||||
Tolérance | S-BGHWSA | S-BGHWS | S-BGHWFSA | ||||||||||||||||
h sélectionnable S-BGHWSA S-BGHWS h configurable S-BGHWFSA | 606ZZ | 25 35 | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | + 0.018 0 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 6 | 10 | 5.5 | |||
626ZZ | 25 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | |||||||||||
608ZZ | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | ||||||||||
628ZZ | 25 35 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | |||||||||||
6900ZZ | 25 40 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | ||||||||
6000ZZ | 25 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | ||||||||||
6200ZZ | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | |||||||||||
6901ZZ | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||
6001ZZ | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | |||||||||||
6201ZZ | 30 40 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | ||||||||||
6902ZZ | 25 50 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||
6002ZZ | 30 50 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 7 | 6.5 | |||||||
6202ZZ | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | |||||||||||
6903ZZ | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | |||||||||
6003ZZ | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | ||||||||||
6203ZZ | 35 50 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | |||||||||||
6904ZZ | 35 50 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | ||||||||
6004ZZ | 40 50 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | |||||||||
6204ZZ | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
S-BGHWFSA-6000ZZ-[25,40]-[20-50/1] |
S-BGHWFSA-6001ZZ-[25,40]-[20-50/1] |
S-BGHWFSA-6002ZZ-[30,50]-[25-60/1] |
S-BGHWFSA-6004ZZ-[40,50]-[30-80/1] |
S-BGHWFSA-606ZZ-[25,35]-[15-40/1] |
S-BGHWFSA-608ZZ-[25,30,35]-[15-40/1] |
S-BGHWFSA-6200ZZ-[30,40]-[20-50/1] |
S-BGHWFSA-6201ZZ-[30,40]-[20-50/1] |
S-BGHWFSA-6202ZZ-[35,50]-[25-60/1] |
S-BGHWFSA-6204ZZ-[45,50]-[30-80/1] |
S-BGHWFSA-6900ZZ-[25,40]-[15-50/1] |
S-BGHWFSA-6901ZZ-[25,40]-[20-50/1] |
S-BGHWFSA-6902ZZ-[25,50]-[20-60/1] |
S-BGHWFSA-6904ZZ-[35,50]-[30-80/1] |
S-BGHWS6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6001ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
S-BGHWS6003ZZ-[30,50]-[25-50/1] |
S-BGHWS6004ZZ-[40,50]-[40,50] |
S-BGHWS606ZZ-[25,35]-[15-30/1] |
S-BGHWS608ZZ-[25,35]-[15-30/1] |
S-BGHWS6200ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6201ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6202ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
S-BGHWS6203ZZ-[35,50]-[25-50/1] |
S-BGHWS6204ZZ-[45,50]-[40,50] |
S-BGHWS626ZZ-[25,35]-[15-30/1] |
S-BGHWS628ZZ-[25,35]-[15-30/1] |
S-BGHWS6900ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6901ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWS6902ZZ-[25,50]-[30,40,50] |
S-BGHWS6903ZZ-[25,50]-[25-50/1] |
S-BGHWS6904ZZ-[35,50]-[40,50] |
S-BGHWSA6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6001ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6002ZZ-[30,50]-[30,40,50] |
S-BGHWSA6003ZZ-[30,50]-[25-50/1] |
S-BGHWSA6004ZZ-[40,50]-[40,50] |
S-BGHWSA606ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
S-BGHWSA608ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
S-BGHWSA6200ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6201ZZ-[30,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6202ZZ-[35,50]-[30,40,50] |
S-BGHWSA6203ZZ-[35,50]-[25-50/1] |
S-BGHWSA6204ZZ-[45,50]-[40,50] |
S-BGHWSA626ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
S-BGHWSA628ZZ-[25,35]-[20,25,30] |
S-BGHWSA6900ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6901ZZ-[25,40]-[20,30,40] |
S-BGHWSA6902ZZ-[25,50]-[30,40,50] |
S-BGHWSA6903ZZ-[25,50]-[25-50/1] |
S-BGHWSA6904ZZ-[35,50]-[40,50] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Largeur L (mm) | Indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 40 | Anodisé clair | 20 ~ 50 | 6000 | 58 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 40 | Anodisé clair | 20 ~ 50 | 6001 | 60 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 30 ~ 50 | Anodisé clair | 25 ~ 60 | 6002 | 68 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 40 ~ 50 | Anodisé clair | 30 ~ 80 | 6004 | 82 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 35 | Anodisé clair | 15 ~ 40 | 606 | 47 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 35 | Anodisé clair | 15 ~ 40 | 608 | 53 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 30 ~ 40 | Anodisé clair | 20 ~ 50 | 6200 | 62 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 30 ~ 40 | Anodisé clair | 20 ~ 50 | 6201 | 64 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 35 ~ 50 | Anodisé clair | 25 ~ 60 | 6202 | 72 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 45 ~ 50 | Anodisé clair | 30 ~ 80 | 6204 | 88 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 40 | Anodisé clair | 15 ~ 50 | 6900 | 53 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 40 | Anodisé clair | 20 ~ 50 | 6901 | 56 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 50 | Anodisé clair | 20 ~ 60 | 6902 | 60 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 35 ~ 50 | Anodisé clair | 30 ~ 80 | 6904 | 73 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6000 | 58 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6001 | 60 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 30 ~ 50 | Non fourni | - | 6002 | 68 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 50 | Non fourni | - | 6003 | 70 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 40 ~ 60 | Non fourni | - | 6004 | 82 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 30 | Non fourni | - | 606 | 47 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 30 | Non fourni | - | 608 | 53 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6200 | 62 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6201 | 64 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 30 ~ 50 | Non fourni | - | 6202 | 72 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 50 | Non fourni | - | 6203 | 76 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 40 ~ 60 | Non fourni | - | 6204 | 88 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 30 | Non fourni | - | 626 | 49 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 30 | Non fourni | - | 628 | 56 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6900 | 53 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 40 | Non fourni | - | 6901 | 56 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 50 | Non fourni | - | 6902 | 60 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | EN 1.4301 Equiv. | 25 ~ 50 | Non fourni | - | 6903 | 64 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 35 ~ 60 | Non fourni | - | 6904 | 73 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6000 | 58 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6001 | 60 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 30 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6002 | 68 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6003 | 70 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 40 ~ 60 | Anodisé clair | - | 6004 | 82 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 35 | Anodisé clair | - | 606 | 47 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 35 | Anodisé clair | - | 608 | 53 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6200 | 62 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6201 | 64 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 30 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6202 | 72 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6203 | 76 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 40 ~ 60 | Anodisé clair | - | 6204 | 88 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 35 | Anodisé clair | - | 626 | 49 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 35 | Anodisé clair | - | 628 | 56 | Hauteur configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6900 | 53 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 20 ~ 40 | Anodisé clair | - | 6901 | 56 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6902 | 60 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 25 ~ 50 | Anodisé clair | - | 6903 | 64 | Sélection de la hauteur | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] EN AW-2017 Equiv. | 35 ~ 60 | Anodisé clair | - | 6904 | 73 | Sélection de la hauteur |
Loading...
Forme | En T | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Double | Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters |
Joints | ZZ (à double blindage) |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Largeur L(mm)
Indication de la hauteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles