Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom | Matériau |
Bagues internes/externes, blindage, Système de retenue, bille | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SUB6000ZZ 3NC6000ZZST |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | |||||||
Tolérance | Tolérance | Tolérance | Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | Ds | dh (max.) | R (max.) | |||||||||
(min.) | (max.) | |||||||||||||||
SUB626ZZ | 6 | +0.05 0 | 19 | 0 -0.03 | 6 | 0 -0.12 | 0.3 | 52 | 32 | 2100 | 8 | 10 | 17 | 0.3 | 8.2 | |
SUB608ZZ | 8 | 22 | 7 | 66 | 41 | 2000 | 10 | 11.5 | 20 | 12 | ||||||
SUB628ZZ | 24 | 8 | 67 | 42 | 1900 | 12 | 22 | 18 | ||||||||
SUB6000ZZ | 10 | 26 | 91 | 59 | 1800 | 12 | 13.5 | 24 | 19 | |||||||
SUB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 102 | 72 | 1500 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |||||
SUB6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 21 | ||||||||||
SUB6201ZZ | 32 | 0 -0.035 | 10 | 0.6 | 136 | 92 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |||||
SUB6002ZZ | 15 | 9 | 0.3 | 112 | 85 | 1300 | 17 | 19 | 30 | 30 | ||||||
SUB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 153 | 113 | 19 | 20 | 31 | 46 | |||||||
SUB6003ZZ | 17 | 10 | 0.3 | 120 | 98 | 1200 | 21 | 33 | 41 | |||||||
SUB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 192 | 144 | 1100 | 21 | 22 | 36 | 66 | ||||||
SUB6004ZZ | 20 | 42 | 188 | 152 | 1000 | 24 | 25 | 38 | 68 | |||||||
SUB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 256 | 200 | 900 | 25 | 27 | 42 | 1.0 | 105 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SUB6000ZZ |
SUB6001ZZ |
SUB6002ZZ |
SUB6003ZZ |
SUB6004ZZ |
SUB608ZZ |
SUB6200ZZ |
SUB6201ZZ |
SUB6202ZZ |
SUB6203ZZ |
SUB6204ZZ |
SUB626ZZ |
SUB628ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 91 | 1800 | 59 | |
30.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 8 | 102 | 1500 | 72 | |
33.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | 112 | 1300 | 85 | |
36.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 10 | 120 | 1200 | 98 | |
40.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | 188 | 1000 | 152 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 22 | 7 | 66 | 2000 | 41 | |
31.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 9 | 102 | 1500 | 72 | |
34.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 136 | 1500 | 92 | |
38.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 153 | 1300 | 113 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 192 | 1100 | 144 | |
51.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 47 | 14 | 256 | 900 | 200 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 19 | 6 | 52 | 2100 | 32 | |
32.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | 8 | 67 | 1900 | 42 |
Loading...
Référence pièce | Bagues internes/externes | Blindage | Elément de roulement | Syst. de retenue | Faible production de poussière | Résistance à l'abrasion | Résistance à la corrosion et résistance chimique | Résistance à la chaleur | vide | Isolation | Non magnétique | Charge lourde | Vitesse de rotation élevée | ||||||
Acide | Alcali | Solvant | Eau de mer | Eau | |||||||||||||||
Acide chlorhydrique | Acide sulfurique | Acide nitrique | |||||||||||||||||
SE6□□□ZZPR | EN 1.4125 équiv. Revêtement spécialen macromolécules fluorées | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4125 équiv. Revêtement spécialen macromolécules fluorées | EN 1.4301 équiv. Revêtement spécialen macromolécules fluorées | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ (-100~200°C) | ◎ | × | × | △ | × |
3NC6□□□ZZST | EN 1.4125 équiv. | EN 1.4301 équiv. | Céramique | Fluororésine | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | × | × | × |
3NC6□□□ZZMD | EN 1.4542 équiv. | EN 1.4301 équiv. | Céramique | Fluororésine | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
SUB6□□□ZZ | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ (-40~150°C) | × | × | ○ | × | × |
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.4301 Equiv. | matériel du bouclier et de la forme | A double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.4301 Equiv. | Structure de la pièce du joint | A double blindage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles