Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Standard | Type fin | |||
HLB | - | EN 1.0038 équiv. | - | Parker |
HLBM | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
HLBC | HLBU | EN 1.1191 équiv. A raffinage thermique | 22~28HRC | Parker |
HLBS | - | EN 1.4301 équiv. | - | - |
Référence pièce |
HLB35 |
Référence pièce | MxPas (fin) | Écrou n°1 (écrou inférieur) | Écrou n°2 (écrou supérieur) | Commun aux n° 1 et 2 | Hauteur de réglage ℓ | Perpendicularité de l'extrémité (max.) | Masse par jeu (g) | |||||||||||||||||
Type | M | D1 | D2 | B | e | D1 | B´ | e1 | b | S | T | Standard | Fin | |||||||||||
Standard | Fin | Standard | Fin | Standard | Fin | Standard | Fin | Standard | Fin | Min. | Max. | Min. | Max. | Standard | Fin | |||||||||
HLB (M10~50) HLBM (M12~50) HLBC (M10~50) HLBS (M12~50) HLBU (M25~50) | 10 | 10x0.75 | 18 | 13 | 6 | - | 2.7 | - | 18 | 6 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 3 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | - | - | 0.05 | 15 | - |
12 | 12x1.0 | 22 | 17 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||
15 | 15x1.0 | 25 | 21 | 7 | 25 | 7 | 4.5 | 4 | 11.5 | 12.5 | 23 | |||||||||||||
17 | 17x1.0 | 28 | 24 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||
20 | 20x1.0 | 32 | 26 | 8 | 32 | 8 | 5.5 | 13.5 | 14.5 | 43 | ||||||||||||||
25 | 25x1.5 | 38 | 32 | 10 | 7 | 4.2 | 3.7 | 38 | 10 | 7 | 4.0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16.0 | 17.5 | 10 | 11.5 | 72 | 45 | |||
30 | 30x1.5 | 45 | 38 | 45 | 103 | 63 | ||||||||||||||||||
35 | 35x1.5 | 52 | 44 | 11 | 8 | 4.2 | 52 | 11 | 8 | 4.0 | 7 | 4 | 18.0 | 19.5 | 12 | 13.5 | 150 | 100 | ||||||
40 | 40x1.5 | 58 | 50 | 12 | 9 | 58 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 14 | 15.5 | 170 | 140 | ||||||
45 | 45x1.5 | 65 | 56 | 13 | 10 | 65 | 10 | 10 | 6 | 6 | 19.0 | 20.5 | 16 | 17.5 | 240 | 201 | ||||||||
50 | 50x1.5 | 70 | 61 | 14 | 11 | 70 | 11 | 11 | 7 | 7 | 21.0 | 22.5 | 18 | 19.5 | 285 | 250 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x0.75 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
5.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M17x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
6.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M35x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
9.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M45x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
10.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x0.75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
9.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M17x1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
18.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M35x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
20.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
23.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M45x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
28.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M15x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M17x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
13.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
18.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M35x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
20.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
23.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M45x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
28.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface fourni | |
32.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
33.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
35.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M17x1 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
36.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
48.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
54.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
63.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M35x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
64.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
77.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M45x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
98.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Aucun traitement de surface | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
17.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
22.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M35x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
30.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M45x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni | |
37.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. Araffinage thermique | Traitement de surface fourni |
Loading...
Type | Contre-écrous | Forme | Forme ronde | Type à vis | Filetage métrique (fin) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles