Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Normal | Fine | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire | |
Vis de serrage Type | BNCM | BNSC | EN 1.0038 équiv. | - | Oxydé noir | Pièce de fixation (alliage de cuivre) | Vis de serrage (EN 1.7220 équiv.) |
- | BNSCC | EN 1.1191 équiv. A raffinage thermique | 20~24HRC | ||||
BNCMS | BNSCS | EN 1.4305 équiv. | - | - | Vis de serrage (EN 1.4301 équiv.) | ||
Vis Type | BNBM | BNBS | EN 1.0038 équiv. | - | Oxydé noir | Vis à six pans creux (EN 1.7220 équiv.) | |
- | BNBSC | EN 1.1191 équiv. A raffinage thermique | 20~24HRC | ||||
BNBMS | BNBSS | EN 1.4305 équiv. | - | - | Vis à six pans creux (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce |
BNR12 BNSC12 |
Référence pièce | MxPas | D | C | Vis de serrage | Type à vis | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||
BNCM | BNSCC | BNCMS | BNBM | BNBSC | BNBMS | ||||||||||||||||||||||
Type | M | Normal | Fine | (e) | F | B | b | M1 | (e1) | F1 | B1 | b1 | M2 | X | Y | Z | d | R | BNSC | BNSCS | BNBS | BNBSS | |||||
(vis de serrage normale) BNCM BNCMS (vis normale) BNBM BNBMS (vis de serrage fine) BNSC BNSCC BNSCS (vis fine) BNBS BNBSC BNBSS | *5 | M5x0.8 | M5x0.5 | 9 | 0.2 | 19.6 | 17 | 9 | 5 | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
*6 | M6x1.0 | M6x0.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M8x1.25 | M8x1.0 | 13 | 21.9 | 19 | 27.7 | 24 | 13 | 9 | M4 | 7 | 4 | 7 | (8.5) | 4.5 | 3.75 | |||||||||||
10 | M10x1.5 | M10x1.0 | 16 | 25.4 | 22 | 10 | 6 | M4 | 31.2 | 27 | 9 | 7 | (10) | ||||||||||||||
12 | M12x1.75 | M12x1.0 | 17 | 27.7 | 24 | 34.6 | 30 | 16 | 12 | M5 | 9.5 | 4.5 | 9 | (11) | 5.5 | 4.5 | |||||||||||
15 | - | M15x1.0 | 21 | 31.2 | 27 | 11 | 41.6 | 36 | 19 | 14 | M6 | 12.5 | 5 | 9.5 | (11) | 7 | 5.5 | ||||||||||
16 | M16x2.0 | - | 9.5 | (12) | |||||||||||||||||||||||
20 | M20x2.5 | M20x1.0 | 26 | 37.0 | 32 | 47.3 | 41 | 15 | 6.5 | 12 | (15) | ||||||||||||||||
24 | M24x3.0 | - | 33 | 47.3 | 41 | 13 | 8 | M5 | 53.1 | 46 | 17 | 7.5 | 15 | ||||||||||||||
25 | - | M25x1.5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | M30x3.5 | M30x1.5 | 39 | 0.5 | 57.7 | 50 | 16 | 10 | M6 | 57.7 | 50 | 20 | 19.5 | 8.5 | 18 | ||||||||||||
* Les faces avant M5 et M6 sont disponibles uniquement pour le type à vis de serrage. Les dimensions Z entre ( ) concernent le type en acier inoxydable. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M | Matériau | Traitement de surface | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
15.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
17.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x2 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
19.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
21.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M24x3 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
26.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
19.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
20.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
22.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
27.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
30.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
35.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.0 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
14.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
15.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
17.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
19.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
21.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
26.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
16.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.0 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
18.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
21.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
26.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M15x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
28.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
33.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
43.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
19.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.0 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
20.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
22.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
27.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M15x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
30.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
35.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (fin) | |
5.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.8 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.25 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
9.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
10.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x2 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
13.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
14.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
16.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
10.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
12.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
14.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1.75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
14.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M16x2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
20.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
24.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
29.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
5.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x0.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.0 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
9.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
10.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
13.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) |
Loading...
Type | Contre-écrous | Forme | Six pans |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Matériau
Traitement de surface
Type à vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles