Butées à billes / simple effet / MISUMI

Butées à billes / simple effet / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Roulements à butées à billes:Affichage d'image associés
Matériau : Acier EN 1.3505 équiv.
Acier inoxydable EN 1.4125 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B51200
SB51100
Référence piècedDD1
(min.)
Tr (min)Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
AcierAcier inoxydable
AcierAcier inoxydableToléranceToléranceToléranceCa (dynamique) kNCoa (statique) kNCa (dynamique) kNCoa (statique) kNDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
AcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydable
B51100SB51100100
-0.008
240
-0.013
1190
-0.075
0.310.11456.96670018160.31921
B51200-2612110.612.817.1--6000200.628--
B51101SB5110112261390.310.415.45.157.76700180.32123
B51201-2814110.613.319--5600220.631--
B51102SB5110215281690.310.616.85.258.38630023200.32324
B51202-320
-0.016
17120.616.724.8--500025220.643--
B51103SB5110317301890.311.419.55.399.0760000.32526
B51203-3519120.617.327.3--480028240.650--
B51104SB51104200
-0.010
3521100.315.126.67.1112.36530029260.33740
B51204-4022140.622.537.5--430032280.677--
B51105SB51105254226110.619.7379.7618.63480035325660
B51205-4727152850.5--38003834111--
B51106SB5110630321120.64210.221.08430040376469
B51206-520
-0.019
321629.558--34004339137--
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B51100
B51101
B51102
B51103
B51104
B51105
B51106
B51200
B51201
B51202
B51203
B51204
B51205
B51206
SB51100
SB51101
SB51102
SB51103
SB51104
SB51105
SB51106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Charge de base statique (Coa)
(N)
Structure de la pièce du joint

9.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert102496700[Acier] EN 1.3505 Equiv.1010014000Ouvert

9.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert122696700[Acier] EN 1.3505 Equiv.1040015400Ouvert

9.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert152896300[Acier] EN 1.3505 Equiv.1060016800Ouvert

11.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert173096000[Acier] EN 1.3505 Equiv.1140019500Ouvert

10.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert2035105300[Acier] EN 1.3505 Equiv.1510026600Ouvert

11.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert2542114800[Acier] EN 1.3505 Equiv.1970037000Ouvert

13.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert3047114300[Acier] EN 1.3505 Equiv.2060050500Ouvert

9.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert1026116000[Acier] EN 1.3505 Equiv.1280017100Ouvert

9.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert1228115600[Acier] EN 1.3505 Equiv.1330019000Ouvert

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert1532125000[Acier] EN 1.3505 Equiv.1670024800Ouvert

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert1735124800[Acier] EN 1.3505 Equiv.1730027300Ouvert

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert2040144300[Acier] EN 1.3505 Equiv.2250037500Ouvert

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert2547153800[Acier] EN 1.3505 Equiv.2800050500Ouvert

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.Type ouvert3052163400[Acier] EN 1.3505 Equiv.2950058000Ouvert

24.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-102496700[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.50006960-

24.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-122696700[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.51507700-

25.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-152896300[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.52508380-

26.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-173096000[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.53909070-

29.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-2035105300[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.711012360-

36.18 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-2542114800[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.976018630-

38.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.-3047114300[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1020021080-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulements à butées à billes:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la bague de roulement Butée à billes Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0
Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Poussée axiale Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique

Produits complémentaires

Assistance technique