Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle, 2 rondelles : PRFC / corps : aluminium

Accouplements - Disque à couple élevé, vis de serrage:Affichage d'image associés
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061
Alésage standardAlésage rainuréMatériauTraitement de surfaceAccessoire
d1 (un côté)d2 (un côté)d1, d2 (deux côtés)Corps principalDisqueCorps principal
MCKLMCKLLKMCKLRKMCKLWKAluminium moulé sous pressionFibre de carbonePlacage autocatalytique au nickelVis de serrage
MCKS-MCKSRKMCKSWK

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MCKL20-5-10
MCKLWK25-10-12
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur (D=13 indisponible)
d3LFVis de serragePrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MCKLMCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
Type à disques doubles
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
10234                 4.1154.22M20.3 --
13 3456               5.5195.52.5 --
16  4566.3578            6.823.273M30.7   
20  4566.3578 10          8.1267.53.7   
25   566.35789.53101112        10.430.294M41.7   
32    66.35789.53101112141516     154112.46   
40       89.531011121415161820   19.54715.57.8M54   
50            14151618202224252553189M67   

Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur (D=13 indisponible)
LFVis de serragePrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MCKSMCKSRKMCKSWK
Type à disques simples
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
10234                 10.54.22M20.3 --
13 3456               13.55.53 --
16  4566.3578            16.573M30.7   
20  4566.3578 10          18.47.54   
25   566.35789.53101112        21.694M41.7   
32    66.35789.53101112141516     2912.46   
40       89.531011121415161820   3515.57.8M54   
50            141516182022242541189M67   
■Type à disques doubles
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MCKL
MCKLLK
MCKLRK
MCKLWK
100.252.50.231320004.6x10-8±0.23
130.3580240008.0x10-85
160.6130230002.4x10-7±0.39
201.0220220007.2x10-714
252.2440190002.2x10-6±0.427
323.8960150006.0x10-660
406.80.31900100001.7x10-5±0.5104
5011.0225080004.6x10-5210

■Type à disques simples
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MCKS
MCKSRK
MCKSWK
100.2510.0540320004.0x10-8±0.12
130.35100240007.0x10-84
160.6160230002.0x10-77
201.0290220006.0x10-711
252.2550190001.8x10-6±0.222
323.81200150005.2x10-650
406.80.12200100001.3x10-585
5011.0260080003.6x10-5170

Modifications

Accouplements - Disque à couple élevé, vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCKL10-[2,​3,​4]-[2,​3,​4]
MCKL10-[2,​3,​4]-RDC[1-3.9/0.1]
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,​3,​4]
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1]
MCKL13-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
MCKL13-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-5.9/0.1]
MCKL13-LDC[3-5.9/0.1]-[3,​4,​5,​6]
MCKL13-LDC[3-5.9/0.1]-RDC[3-5.9/0.1]
MCKL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCKL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCKL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[5.1-11.9/0.1]
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-11.9/0.1]
MCKL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCKL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCKLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCKLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCKLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCKLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCKLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Simple/Double Forme d'alésage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 jours 100.05-1.002 ~ 42 ~ 4101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.002 ~ 4-101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8DoubleTrous standard-1 ~ 3.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-2 ~ 4101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8DoubleTrous standard1 ~ 3.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--101510001-780000.25320000.02-0.20.22.5+0.2/-0.24.6x10-8DoubleTrous standard1 ~ 3.91 ~ 3.9

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 63 ~ 6131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6-131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard-3 ~ 5.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 6131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard3 ~ 5.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--131910001-780000.35240000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard3 ~ 5.93 ~ 5.9

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 84 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard-4.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 104 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 10-202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrous standard-4.1 ~ 9.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 9.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 9.94.1 ~ 9.9

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 125 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 12-2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrous standard-5.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 101.01-3.00-5 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrous standard5.1 ~ 11.9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrous standard5.1 ~ 11.95.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 103.01-5.006 ~ 166 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.006 ~ 16-324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrous standard-6.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 103.01-5.00-6 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrous standard6.1 ~ 15.9-

-

1 7 jours 103.01-5.00--324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrous standard6.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 105.01-10.008 ~ 208 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 105.01-10.008 ~ 20-40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrous standard-8 ~ 20

-

1 7 jours 105.01-10.00-8 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrous standard8 ~ 20-

-

1 7 jours 105.01-10.00--40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrous standard8 ~ 208 ~ 20

-

1 7 jours 1010.01-20.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrous standard--

-

1 7 jours 1010.01-20.0014 ~ 25-50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrous standard-14 ~ 25

-

1 7 jours 1010.01-20.00-14 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrous standard14 ~ 25-

-

1 7 jours 1010.01-20.00--50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrous standard14 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 jours 100.05-1.006 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 100.05-1.006 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1-6.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 100.05-1.006 ~ 106 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 100.05-1.006 ~ 10-202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1-6.1 ~ 9.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 10202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 9.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--202610001-780001220000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 126 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 12-2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrou avec rainure côté d1-6.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 101.01-3.00-6 ~ 122530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 11.9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--2530.210001-780002.2190000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 103.01-5.006 ~ 166 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 103.01-5.006 ~ 16-324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrou avec rainure côté d1-6.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 103.01-5.00-6 ~ 16324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 15.9-

-

1 7 jours 103.01-5.00--324110001-780003.8150000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 105.01-10.008 ~ 208 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 105.01-10.008 ~ 20-40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrou avec rainure côté d1-8 ~ 20

-

1 7 jours 105.01-10.00-8 ~ 2040474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrou avec rainure côté d18 ~ 20-

-

1 7 jours 105.01-10.00--40474001-100006.8100000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5DoubleTrou avec rainure côté d18 ~ 208 ~ 20

-

1 7 jours 1010.01-20.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrou avec rainure côté d1--

-

1 7 jours 1010.01-20.0014 ~ 25-50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrou avec rainure côté d1-14 ~ 25

-

1 7 jours 1010.01-20.00-14 ~ 2550534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrou avec rainure côté d114 ~ 25-

-

1 7 jours 1010.01-20.00--50534001-100001180000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5DoubleTrou avec rainure côté d114 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 100.05-1.00--1623.210001-780000.6230000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Loading...

Plus d'informations

Accouplements - Disque à couple élevé, vis de serrage:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Matériau du disque Fibre de carbone

Produits complémentaires

Assistance technique