Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium

Accouplements - Disque à haute rigidité, serrage, pour servomoteurs:Affichage d'image associés
Les tolérances pour d1 et d2 sont des valeurs données avant l'usinage des fentes.
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Corps principalDisqueVisCorps principalDisqueVis
SCPW
SCPS
Alliage d'aluminiumAcier inoxydableEN 1.7220 équiv.Anodisé clair-Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
SCXW46-10-14
SCXWK46-12-14
SCPW34-8-12
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)Dd3LFAVis de collierPrix unitaire
TypeSCPWSCPSMCouple de serrage (N•m)SCPWSCPS
Disque double
SCPW
Disque simple
SCPS
16*3456             16.66.52316.67.235.3M2.61.0  
21 45689           219.524.516.773.57M2.61.2  
28  568910          281232.221.5949.5M31.5  
34   68910111214       34153523.39.8512M31.5  
46    8910111214151719    46224429.812.6616.5M43.5  
55        12141517192022242554.5265537.216720.5M56.0  
Lorsque d1, d2 est signalé par *3, l'utiliser avec un couple de charge égal à 60% ou moins du couple indiqué dans le tableau afin d'éviter le patinage.
■Type à disque double (rigidité élevée)
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angu
laire
(SDgr)
Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
Type
SCPW161.01.00.10500100004.22x10-7±0.201.511
211.28001.11x10-617
281.61.20.1530004.68x10-642
344.01.50.2048001.10x10-565
4610.00.25115004.70x10-5±0.30151
5525.0190001.19x10-4260
Constante d'élasticité torsionnelle statique, moment d'inertie et masse indiqués pour le diamètre d'arbre maximal.

■Type à disque simple (rigidité élevée)
Référence pièceCouple admissible (N • m)Désalignement angulaire (SDgr)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
Type
SCPS161.01.01000100003.16x10-7±0.101.58
211.217007.90x10-712
281.61.260003.24x10-630
344.01.580007.60x10-645
4610.0200003.23x10-5±0.15105
5525.0330008.19x10-5180
Aucune tolérance au désalignement latéral avec le type à disque simple.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCPS16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCPS21-[4,​5,​6,​8,​9]-[4,​5,​6,​8,​9]
SCPS28-[5,​6,​8,​9,​10]-[5,​6,​8,​9,​10]
SCPS34-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]
SCPS46-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]
SCPS55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
SCPW16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCPW21-[4,​5,​6,​8,​9]-[4,​5,​6,​8,​9]
SCPW28-[5,​6,​8,​9,​10]-[5,​6,​8,​9,​10]
SCPW34-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]-[6,​8,​9,​10,​11,​12,​14]
SCPW46-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​9,​10,​11,​12,​14,​15,​17,​19]
SCPW55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Simple/Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 63 ~ 616.616.61--1+0.10/-0.103.16x10-7Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.004 ~ 94 ~ 92116.71.2--1+0.10/-0.107.90x10-7Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.005 ~ 105 ~ 102821.51.6--1.2+0.10/-0.103.24x10-6Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.006 ~ 146 ~ 143423.34--1.5+0.10/-0.107.60x10-6Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.008 ~ 198 ~ 194629.810--1.5+0.15/-0.153.23x10-5Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20.01-50.0012 ~ 2512 ~ 2554.537.225--1.5+0.15/-0.158.19x10-5Simple

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 63 ~ 616.62310.02-0.20.11+0.20/-0.204.22x10-7Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.004 ~ 94 ~ 92124.51.20.02-0.20.11+0.20/-0.201.11x10-6Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.005 ~ 105 ~ 102832.21.60.02-0.20.151.2+0.20/-0.204.68x10-6Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.006 ~ 146 ~ 14343540.02-0.20.21.5+0.20/-0.201.10x10-5Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.008 ~ 198 ~ 194644100.21-0.400.251.5+0.30/-0.304.70x10-5Double

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial20.01-50.0012 ~ 2512 ~ 2554.555250.21-0.400.251.5+0.30/-0.301.19x10-4Double

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Accouplements - Disque à haute rigidité, serrage, pour servomoteurs:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Type de disque Application Pour servomoteurs Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4001-10000
Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Matériau du disque Acier inoxydable

Produits complémentaires

Assistance technique