Accouplement à disque / fixation au choix / 2 disques : acier / corps : aluminium

Accouplements - Disque à haute précision de positionnement, serrage/rainure:Affichage d'image associés
Les tolérances pour d1 et d2 sont des valeurs données avant l'usinage des fentes.
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour les critères de sélection et les procédures d'alignement, voir P.1061

TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Corps principalDisqueVisCorps principalDisqueVis
SCXW
SCXWK
Alliage d'aluminiumAcier inoxydableEN 1.7220 équiv.Anodisé clair-Galvanisation au zincVis d'assemblage à tête à six pans creux, vis de serrage

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
SCXW46-10-14
SCXWK46-12-14
SCPW34-8-12
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Seules les dimensions entre ( ) sont disponibles avec le type à alésage rainuré.
Dd3LFAVis de collierPrix unitaire
TypeMCouple de serrage (N•m)
SCXWSCXWKSCXWSCXWK
Type à disques doubles
SCXW
Type à double disque - Alésage rainuré
SCXWK
21456(8)          219.524.573.537M2.61.2  
28 56(8)(10)         2812329449.5M31.5  
34  6(8)(10)(12)(14)       3417359.854.512M31.5  
46   8(10)(12)(14)151719    46224412.66616.5M43.5  
55     12141517192022242554.52655167-20.5M57 -
■Type à disque double (Haute précision de positionnement)
Référence pièceCouple admissible (N•m)Angulaires
Désalignement
(°)
Latéral
Désalignement
(mm)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible
(mm)
Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
Type
SCXW
SCXWK
211.21.00.10900100001.20x10-6±0.201.518
281.61.20.1536004.68x10-642
344.01.50.2057001.10x10-565
4610.00.25145004.70x10-5±0.30151
5525.0230001.19x10-4260
Constante d'élasticité torsionnelle statique, moment d'inertie et masse indiqués pour le diamètre d'arbre maximal.
Accouplements - Disque à haute précision de positionnement, serrage/rainure:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCXW21-[4,​5,​6,​8]-[4,​5,​6,​8]
SCXW28-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
SCXW34-[6,​8,​10,​12,​14]-[6,​8,​10,​12,​14]
SCXW46-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]-[8,​10,​12,​14,​15,​17,​19]
SCXW55-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]-[12,​14,​15,​17,​19,​20,​22,​24,​25]
SCXWK21-8-8
SCXWK28-[8,​10]-[8,​10]
SCXWK34-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
SCXWK46-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Forme d'alésage de l'arbre

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 84 ~ 82124.51.20.02-0.20.11+0.20/-0.201.20x10-6Trous standard

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 105 ~ 1028321.60.02-0.20.151.2+0.20/-0.204.68x10-6Trous standard

-

1 7 jours 103.01-5.006 ~ 146 ~ 14343540.02-0.20.21.5+0.20/-0.201.10x10-5Trous standard

-

1 7 jours 105.01-10.008 ~ 198 ~ 194644100.21-0.400.251.5+0.30/-0.304.70x10-5Trous standard

-

1 7 jours 1020.01-50.0012 ~ 2512 ~ 2554.555250.21-0.400.251.5+0.30/-0.301.19x10-4Trous standard

-

1 7 jours 101.01-3.00882124.51.20.02-0.20.11+0.20/-0.201.20x10-6Trou avec rainure côté d1/d2

-

1 7 jours 101.01-3.008 ~ 108 ~ 1028321.60.02-0.20.151.2+0.20/-0.204.68x10-6Trou avec rainure côté d1/d2

-

1 7 jours 103.01-5.008 ~ 148 ~ 14343540.02-0.20.21.5+0.20/-0.201.10x10-5Trou avec rainure côté d1/d2

-

1 7 jours 105.01-10.0010 ~ 1410 ~ 144644100.21-0.400.251.5+0.30/-0.304.70x10-5Trou avec rainure côté d1/d2

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Accouplements - Disque à haute précision de positionnement, serrage/rainure:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Pour servomoteurs
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4001-10000 Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Type à précision de positionnement élevée / Absence de jeu / Moment d'inertie faible / Environnement propre Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Matériau du disque Acier inoxydable
Simple/Double Double

Produits complémentaires

Assistance technique