Accouplement à disque / fixation au choix / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium, acier, Ø 40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Disque à haute rigidité, D.E. 40mm, pour servomoteurs:Affichage d'image associés
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Livraison après centrage et assemblage. Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061

La bride de serrage sans clé présente deux orifi ces de vis destinés à la dépose.
Pour l'installation et la dépose des accouplements à serrage sans clé, voir P.1079
TypeType de disqueCorps principalDisqueAccessoire
Serrage sans clé des deux côtésAlésage rainuré des deux côtésSerrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côtéMatériauTraitement de surfaceMatériau
CPSWSCPSWSKCPSWSMKDoubleEN 1.1191 équiv.-EN 1.4310 équiv.Vis de verrouillage
Vis de serrage
CPSHS--Simple
CPAWS--DoubleAluminiumAnodisé clair
CPAHS--Simple

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPSWSK40-10-16
Référence pièceSélection d1, d2 d1, d2D1P.C.D.Vis de blocage (serrage sans clé)Prix unitaire
TypeDTailleCouple de serrage
(N•m)
Serrage sans clé des deux côtésAlésage rainuré des deux côtésSerrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté
CPSWSCPAWSCPSWSKCPSWSMK
Type à disques doubles
Serrage sans clé des deux côtés
 CPSWS
(EN 1.1191 équiv.)
 CPAWS (aluminium)
Alésage rainuré des deux côtés
 CPSWSK (EN 1.1191 équiv.)
Serrage sans clé d'un côté,
alésage rainuré d'un côté
 CPSWSMK (EN 1.1191 équiv.)
4010 12 14 15 1610,1232 23 M4x183.5    
14,1538 27
16 39 28

Référence pièceSélection d1, d2 d1, d2D1P.C.D.Vis de blocage (serrage sans clé)Prix unitaire
TypeDTailleCouple de serrage (N•m)Serrage sans clé des deux côtés
CPSHSCPAHS
Type à disques simples
Serrage sans clé des deux côtés
 CPSHS (EN 1.1191 équiv.)
 CPAHS (aluminium)
4010 12 14 15 1610,1232 23 M4x183.5  
14,1538 27
16 39 28

■Type à disques doubles
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Facteur de compensationMasse (g)
TypeD
CPSWS40810.26300100007.43x10-5±0.51.5329
CPAWS62.65x10-5117
CPSWSK87.73x10-5332
CPSWSMK7.58x10-5331
Constante d'élasticité torsionnelle statique, moment d'inertie et masse indiqués pour le diamètre d'arbre maximal.

■Type à disques simples
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Constante d'élasticité torsionnelle statique
(N•m/ra.)
Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible
(mm)
Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
TypeD
CPSHS408115000100005.48x10-5±0.251.5246
CPAHS61.96x10-588
Aucune tolérance au désalignement latéral avec le type à disque simple.
Accouplements - Disque à haute rigidité, D.E. 40mm, pour servomoteurs:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPAHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPAWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSHS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWS40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
CPSWSMK40-[10,​12,​14,​15,​16]-[10,​12,​14,​15,​16]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Caractéristiques Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Simple/Double Forme d'alésage de l'arbre

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1639.4Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible / Petit[Aluminium] Aluminium6--+0.25/-0.251.96x10-5SimplePression de surface aux deux extrémités

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1653Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible / Petit[Aluminium] Aluminium60.02-0.20.2+0.5/-0.52.65x10-5DoublePression de surface aux deux extrémités

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1639.4Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Petit[Acier] EN 1.1191 Equiv.8--+0.25/-0.255.48x10-5SimplePression de surface aux deux extrémités

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1653Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Petit[Acier] EN 1.1191 Equiv.80.02-0.20.2+0.5/-0.57.43x10-5SimplePression de surface aux deux extrémités

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1647Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Petit[Acier] EN 1.1191 Equiv.80.02-0.20.2+0.5/-0.57.73x10-5DoubleTrous de rainure des deux côtés

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial10 ~ 1610 ~ 1650Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Petit[Acier] EN 1.1191 Equiv.80.02-0.20.2+0.5/-0.57.58x10-5DoubleUne extrémité avec pression de surface, une extrémité avec trous pour rainure

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Type de disque Application Pour servomoteurs Plage de couple admissible(N•m) 5.01-10.00
D.E. D(mm) 40 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4001-10000 Catégorie Corps principal de l'accouplement
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Matériau du disque EN 1.4310 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique