Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type de disque | Corps principal | Disque | Accessoire | |||
Alésage rainuré des deux côtés | Serrage des deux côtés | Serrage d'un côté, alésage rainuré d'un côté | Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | Double | EN 1.1191 équiv. | - | EN 1.4310 équiv. | Vis de collier Vis de serrage |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | Simple |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSWC65 | - | 20 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection d1, d2 (alésages rainurés disponibles jusqu'à Ø25) | Vis de collier | Prix unitaire | ||||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | Alésage rainuré des deux côtés | Serrage des deux côtés | Serrage d'un côté, alésage rainuré d'un côté | |
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | |||||
Type à disques doubles Alésage rainuré des deux côtés CPSWWK Serrage des deux côtés CPSWC Serrage d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSWCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6x20 | 15.7 |
Référence pièce | Sélection d1, d2 (alésages rainurés disponibles jusqu'à Ø25) | Vis de collier | Prix unitaire | ||||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | Alésage rainuré des deux côtés | Serrage des deux côtés | Serrage d'un côté, alésage rainuré d'un côté | |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | |||||
Type à disques simples Alésage rainuré des deux côtés CPSHWK Serrage des deux côtés CPSHC Serrage d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSHCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6x20 | 15.7 |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Coefficient de facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||||
CPSWWK | 65 | 15~25 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 4.87x10-4 | ±0.6 | 1.5 | 884 |
CPSWC | 15~30 | 8.29x10-4 | 1275 | ||||||||
CPSWCK | 15~30 | 6.58x10-4 | 1080 |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | max. Désalignement axial (mm) | Coefficient de facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | |||||||||
CPSHWK | 65 | 15~25 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 2.87x10-4 | ±0.3 | 1.5 | 595 |
CPSHC | 15~30 | 6.30x10-4 | 985 | |||||||
CPSHCK | 15~30 | 4.59x10-4 | 790 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPSHC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSWC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | Longueur totale (mm) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 6.30x10-4 | Simple | Serrage des deux côtés | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 4.59x10-4 | Simple | Une extrémité avec serrage, une extrémité avec trous pour rainure | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 2.87x10-4 | Simple | Trous de rainure des deux côtés | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 8.29x10-4 | Double | Serrage des deux côtés | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 6.58x10-4 | Double | Une extrémité avec serrage, une extrémité avec trous pour rainure | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 4.87x10-4 | Double | Trous de rainure des deux côtés |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Application | Pour servomoteurs | Plage de couple admissible(N•m) | 50.01-100.00 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(mm) | 65 | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4001-10000 | Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu |
Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Couple admissible(N•m) | 60 |
Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 8000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.6 | Matériau du disque | EN 1.4310 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
Longueur totale(mm)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles