Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type de disque | Corps principal | Disque | Accessoire | ||
Serrage sans clé des deux côtés | Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté | Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
CPSWN | CPSWMK | Double | EN 1.1191 équiv. | - | EN 1.4310 équiv. | Vis de blocage, vis de serrage |
CPSHN | CPSHMK | Simple |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSWN65 | - | 35 | - | 20 |
Référence pièce | Sélection d1, d2 (serrage sans clé) | Sélection d2 (alésage rainuré) | d1, d2 | D1 | P.C.D. | Vis de verrouillage | Prix unitaire | |||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | CPSWN | CPSWMK | |||||
Type à double disque, serrage sans clé des deux côtés CPSWN Type à disques doubles Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSWMK | 87 | 25 30 35 38 40 45 | 20 22 24 25 30 35 | 25 | 62 | 50 | M6x30 | 13.7 | ||
30 | 66 | 54 | ||||||||
35 | 68 | 54 | ||||||||
38~45 | 78 | 64 |
L'accouplement avec un diamètre d'alésage de Ø35mm est conforme | +0.01 0 | à la tolérance de l'arbre de servomoteur de 35mm. |
Référence pièce | Sélection d1, d2 (serrage sans clé) | Sélection d2 (alésage rainuré) | d1, d2 | D1 | P.C.D. | Vis de verrouillage | Prix unitaire | |||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | CPSHN | CPSHMK | |||||
Type à disques simples Serrage sans clé des deux côtés CPSHN Type à disques simples Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSHMK | 87 | 25 30 35 38 40 45 | 20 22 24 25 30 35 | 25 | 62 | 50 | M6x30 | 13.7 | ||
30 | 66 | 54 | ||||||||
35 | 68 | 54 | ||||||||
38~45 | 78 | 64 |
L'accouplement avec un diamètre d'alésage de Ø35mm est conforme | +0.01 0 | à la tolérance de l'arbre de servomoteur de 35mm. |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Facteur de compensation | Masse (kg) | |
Type | D | ||||||||||
CPSWN | 87 | 25 | 200 | 0.6 | 0.2 | 140000 | 6000 | 2.49x10-3 | ±1.0 | 1.5 | 2.3 |
30, 35, 38 40, 45 | 250 | ||||||||||
CPSWMK | 20~45 | 180 | 2.22x10-3 | 2.1 |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Facteur de compensation | Masse (kg) | |
Type | D | |||||||||
CPSHN | 87 | 25 | 200 | 0.6 | 330000 | 6000 | 1.68x10-3 | ±0.5 | 1.5 | 1.6 |
30, 35, 38 40, 45 | 250 | |||||||||
CPSHMK | 20~45 | 180 | 1.40x10-3 | 1.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPSHMK87-[25,30,35,38,40,45]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSHN87-[25,30,35,38,40,45]-[25,30,35,38,40,45] |
CPSWMK87-[25,30,35,38,40,45]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWN87-[25,30,35,38,40,45]-[25,30,35,38,40,45] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 25 ~ 45 | 20 ~ 35 | 67 | 180 | - | - | +0.5/-0.5 | 1.40x10-3 | Simple | Une extrémité avec pression de surface, une extrémité avec trous pour rainure | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 25 ~ 45 | 25 ~ 45 | 67 | - | - | - | +0.5/-0.5 | 1.68x10-3 | Simple | Pression de surface aux deux extrémités | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 25 ~ 45 | 20 ~ 35 | 94 | 180 | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 2.22x10-3 | Double | Une extrémité avec pression de surface, une extrémité avec trous pour rainure | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 25 ~ 45 | 25 ~ 45 | 94 | - | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 2.49x10-3 | Double | Pression de surface aux deux extrémités |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Application | Pour servomoteurs | D.E. D(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4001-10000 | Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 6000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.6 |
Matériau du disque | EN 1.4310 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles