• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, clavette / 1 rondelle : alu-bronze / corps : acier inoxydable

Accouplements - Haute rigidité, Oldham, type à vis de serrage:Affichage d'image associés Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent
simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à >>P.1061
Alésage standardAlésage rainuréMatériauAccessoire
d2 (un côté)d1, d2 (deux côtés)MoyeuEntretoise
MCOGMCOGRKMCOGWKEN 1.4301 équiv. Alliage frittéBronze d'aluminium
(Lubrifiant solide intégré)
Vis de serrage

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MCOG20-6-6
MCOGRK20-8-12
MCOGWK20-10-12
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur
DD1d3LFVis de serragePrix unitaire
TypeMCouple de serrage (N•m)MCOGMCOGRKMCOGWK
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
154566.3578         14.5157.2165.42.6M30.7   
17 566.3578         16.817.58.219.86.73.2M41.7   
20  66.35789.53101112     2021921.473.4   
26  66.35789.5310111214    26271225.694   
30     8 10 1214    30311433126   
34       101112141516  34351434135.5M54.0    
38       10 12141516182038411739.5157   
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
Type
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
1531.50.580080004x10-8±0.115
1750.5100070001x10-7±0.125
2070.5220060002x10-6±0.137
26100.8400050006x10-6±0.279
30301550050002.5x10-5±0.3120
34321800040004x10-5±0.2180
385011100040001x10-4±0.3256
Lorsque le désalignement latéral est supérieur à 0.1, l'usure de l'entretoise est proportionnelle aux valeurs suivantes : couple de charge, désalignement latéral et nombre de rotations.
Excellent dans les applications à couple et à vitesse de rotation élevés.

Accouplements - Haute rigidité, Oldham, type à vis de serrage:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements - Haute rigidité, Oldham, type à vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCOG15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCOG17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5.1-7.9/0.1]
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[5.1-7.9/0.1]
MCOG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6.1-14/0.1]
MCOG26-LDC[6.1-14/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOG26-LDC[6.1-14/0.1]-RDC[6.1-14/0.1]
MCOG30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOG30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10.1-15.9/0.1]
MCOG34-LDC[10.1-15.9/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOG34-LDC[10.1-15.9/0.1]-RDC[10.1-15.9/0.1]
MCOG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6.1-14/0.1]
MCOGRK26-LDC[6.1-14/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOGRK26-LDC[6.1-14/0.1]-RDC[6.1-14/0.1]
MCOGRK30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOGRK30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOGRK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOGRK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOGRK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGWK15-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGWK15-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Forme d'alésage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 84 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 8-14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trous standard-4.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 101.01-3.00-4 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trous standard4.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trous standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 85 ~ 816.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 8-16.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trous standard-5.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 103.01-5.00-5 ~ 816.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trous standard5.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 103.01-5.00--16.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trous standard5.1 ~ 7.95.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 126 ~ 122021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trous standard--

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 12-2021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trous standard-6.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 105.01-10.00-6 ~ 122021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trous standard6.1 ~ 11.9-

-

1 7 jours 105.01-10.00--2021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trous standard6.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 146 ~ 142625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trous standard--

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 14-2625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trous standard-6.1 ~ 14

-

1 7 jours 105.01-10.00-6 ~ 142625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trous standard6.1 ~ 14-

-

1 7 jours 105.01-10.00--2625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trous standard6.1 ~ 146.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.008 ~ 148 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trous standard--

-

1 7 jours 1020.01-50.008 ~ 14-30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trous standard-8.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.00-8 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trous standard8.1 ~ 14-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trous standard8.1 ~ 148.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trous standard--

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 16-34342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trous standard-10.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 1020.01-50.00-10 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trous standard10.1 ~ 15.9-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--34342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trous standard10.1 ~ 15.910.1 ~ 15.9

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trous standard--

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 20-3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trous standard-10.1 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-10 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trous standard10.1 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trous standard10.1 ~ 2010.1 ~ 20

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 86 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 101.01-3.004 ~ 8-14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 101.01-3.00-6 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d24.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 86 ~ 816.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 8-16.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trou avec rainure côté d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 103.01-5.00-6 ~ 816.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trou avec rainure côté d25.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 103.01-5.00--16.819.84001-10000570000.5+0.1/-0.11 x10-7Trou avec rainure côté d25.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 126 ~ 122021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 12-2021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trou avec rainure côté d2-6.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 105.01-10.00-6 ~ 122021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trou avec rainure côté d26.1 ~ 11.9-

-

1 7 jours 105.01-10.00--2021.44001-10000760000.5+0.1/-0.12 x10-6Trou avec rainure côté d26.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 146 ~ 142625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 105.01-10.006 ~ 14-2625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trou avec rainure côté d2-6.1 ~ 14

-

1 7 jours 105.01-10.00-6 ~ 142625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trou avec rainure côté d26.1 ~ 14-

-

1 7 jours 105.01-10.00--2625.64001-100001050000.8+0.2/-0.26 x10-6Trou avec rainure côté d26.1 ~ 146.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.008 ~ 148 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 1020.01-50.008 ~ 14-30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trou avec rainure côté d2-8.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.00-8 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trou avec rainure côté d28.1 ~ 14-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Trou avec rainure côté d28.1 ~ 148.1 ~ 14

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 16-34342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trou avec rainure côté d2-10.1 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-10 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trou avec rainure côté d210.1 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--34342001-40003240001+0.2/-0.24 x10-5Trou avec rainure côté d210.1 ~ 2010.1 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trou avec rainure côté d2--

-

1 7 jours 1020.01-50.0010 ~ 20-3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trou avec rainure côté d2-10.1 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-10 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trou avec rainure côté d210.1 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Trou avec rainure côté d210.1 ~ 2010.1 ~ 20

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 86 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d1/d2--

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 8-14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d1/d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 jours 101.01-3.00-6 ~ 814.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--14.5164001-10000380000.5+0.1/-0.14 x10-8Trou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Loading...

Plus d'informations

 

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Moment d'inertie faible Matériau du corps EN 1.4301 Equiv. Alliage fritté Catégorie Corps principal de l'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.41-1.0 Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5 Matériau de pièce d'amortissement Bronze d'aluminium (lubrifiant solide intégré)

Produits complémentaires

Assistance technique