Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / rondelle à griffes : PU, Shore A80-A98 / corps : aluminium

Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / rondelle à griffes : PU, Shore A80-A98 / corps : aluminium

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Mâchoires, vis de serrage avec logement de clavette:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : -20°C ~ 60°C
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à >>P.1061
Pièces Matériau Traitement de surfaceAccessoire
MoyeuAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis de serrage
EntretoisePolyuréthane-

Spécifications

Référence pièce-Entretoise-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPJ30-WH-8-10
Référence pièceEntretoise
(choix de couleurs)
Sélection de d1, d2 (d1≤d2)LBCFVis de serragePrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)
CPJ14BL (bleu)
WH (blanc)
RD (rouge)
3456          227613.5M30.7 
20  566.35789.525      301085 
30     789.52510111214  3511101.55.5M41.7 
40        101112141516662512212.5M54 

Référence pièce Entretoise
(choix de couleurs)
Sélection de d1, d2 (d1≤d2) L B C F Vis de serrage Prix unitaire
Type D M Couple de serrage (N•m)
CPJK 30 BL (bleu)
WH (blanc)
RD (rouge)
10 11 12 14     35 11 10 1.5 5.5 M4 1.7  
40 10 11 12 14 15 16 66 25 12 2 12.5 M5 4  
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJ140.71.221.0 0.15 0.10 0.10 81422450002.1x10-7+0.6
0
7.3
201.8350.20 0.15 162955310001.0x10-6+0.8
0
18
3047.512.50.20 0.15 4673130210005.9x10-6+1.0
0
46
404.910170.15 0.10 3805701200150004.0x10-5+1.2
0
150
Le couple admissible varie en fonction de la température. Voir P.1062
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJK3047.512.51.0 0.20 0.15 0.10 4673130210005.8x10-6+1.0
0
45
404.910170.15 0.10 3805701200150003.8x10-5+1.2
0
150
• L'insertion de l'entretoise dans le corps est forcée.

Accouplements - Mâchoires, vis de serrage avec logement de clavette:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements - Mâchoires, vis de serrage avec logement de clavette:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPJ14-BL-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-BL-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/1]
CPJ14-BL-[3,​4,​5,​6]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPJ14-BL-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-BL-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-BL-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-6/1]
CPJ14-BL-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-RD-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-RD-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/1]
CPJ14-RD-[3,​4,​5,​6]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPJ14-RD-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-RD-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-RD-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-6/1]
CPJ14-RD-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-WH-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-WH-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/1]
CPJ14-WH-[3,​4,​5,​6]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1]
CPJ14-WH-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ14-WH-LDC[3.175,​4.5]-[3,​4,​5,​6]
CPJ14-WH-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3-6/1]
CPJ14-WH-LDC[3.175,​4.5]-RDC[3.175,​4.5]
CPJ20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-RDC[5-9/1]
CPJ20-BL-LDC[5-9/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-BL-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1]
CPJ20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-RDC[5-9/1]
CPJ20-RD-LDC[5-9/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-RD-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1]
CPJ20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]-RDC[5-9/1]
CPJ20-WH-LDC[5-9/1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.525]
CPJ20-WH-LDC[5-9/1]-RDC[5-9/1]
CPJ30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC12.7
CPJ30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/1]
CPJ30-BL-LDC12.7-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-BL-LDC12.7-RDC12.7
CPJ30-BL-LDC12.7-RDC[7-14/1]
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-RDC12.7
CPJ30-BL-LDC[7-14/1]-RDC[7-14/1]
CPJ30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC12.7
CPJ30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/1]
CPJ30-RD-LDC12.7-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-RD-LDC12.7-RDC12.7
CPJ30-RD-LDC12.7-RDC[7-14/1]
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-RDC12.7
CPJ30-RD-LDC[7-14/1]-RDC[7-14/1]
CPJ30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPJ30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC12.7
CPJ30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Entretoise (sélection de couleur) Forme d'alésage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 63 ~ 614220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6-14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 6-14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 614220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 100.05-1.00--14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard3 ~ 63 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.00--14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 614220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 100.05-1.00--14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 100.05-1.00--14220.7450000.15+0.6/02.1x10-7BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 63 ~ 614222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 6-14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 6-14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.00-3 ~ 614222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 101.01-3.00--14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard3 ~ 63 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.00--14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 101.01-3.00-3 ~ 614222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.00--14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.00--14222450000.1+0.6/02.1x10-7RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 63 ~ 614221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 6-14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.003 ~ 6-14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.00-3 ~ 614221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 101.01-3.00--14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard3 ~ 63 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.00--14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 101.01-3.00-3 ~ 614221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.00--14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 101.01-3.00--14221.2450000.1+0.6/02.1x10-7WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 9.5255 ~ 9.52520301.8310000.2+0.8/01.0x10-6BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 9.525-20301.8310000.2+0.8/01.0x10-6BL (bleu)Trous standard-5 ~ 9

-

1 7 jours 101.01-3.00-5 ~ 9.52520301.8310000.2+0.8/01.0x10-6BL (bleu)Trous standard5 ~ 9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--20301.8310000.2+0.8/01.0x10-6BL (bleu)Trous standard5 ~ 95 ~ 9

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 9.5255 ~ 9.52520305310000.1+0.8/01.0x10-6RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.005 ~ 9.525-20305310000.1+0.8/01.0x10-6RD (rouge)Trous standard-5 ~ 9

-

1 7 jours 103.01-5.00-5 ~ 9.52520305310000.1+0.8/01.0x10-6RD (rouge)Trous standard5 ~ 9-

-

1 7 jours 103.01-5.00--20305310000.1+0.8/01.0x10-6RD (rouge)Trous standard5 ~ 95 ~ 9

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 9.5255 ~ 9.52520303310000.15+0.8/01.0x10-6WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 101.01-3.005 ~ 9.525-20303310000.15+0.8/01.0x10-6WH (blanc)Trous standard-5 ~ 9

-

1 7 jours 101.01-3.00-5 ~ 9.52520303310000.15+0.8/01.0x10-6WH (blanc)Trous standard5 ~ 9-

-

1 7 jours 101.01-3.00--20303310000.15+0.8/01.0x10-6WH (blanc)Trous standard5 ~ 95 ~ 9

-

1 7 jours 103.01-5.007 ~ 147 ~ 1430354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.007 ~ 14-30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.007 ~ 14-30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard-7 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.00-7 ~ 1430354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.00--30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard--

-

1 7 jours 103.01-5.00--30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard-7 ~ 14

-

1 7 jours 103.01-5.00-7 ~ 1430354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard7 ~ 14-

-

1 7 jours 103.01-5.00--30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard7 ~ 14-

-

1 7 jours 103.01-5.00--30354210000.2+1.0/05.9x10-6BL (bleu)Trous standard7 ~ 147 ~ 14

-

1 7 jours 1010.01-20.007 ~ 147 ~ 14303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 1010.01-20.007 ~ 14-303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 1010.01-20.007 ~ 14-303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard-7 ~ 14

-

1 7 jours 1010.01-20.00-7 ~ 14303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 1010.01-20.00--303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard--

-

1 7 jours 1010.01-20.00--303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard-7 ~ 14

-

1 7 jours 1010.01-20.00-7 ~ 14303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard7 ~ 14-

-

1 7 jours 1010.01-20.00--303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard7 ~ 14-

-

1 7 jours 1010.01-20.00--303512.5210000.1+1.0/05.9x10-6RD (rouge)Trous standard7 ~ 147 ~ 14

-

1 7 jours 105.01-10.007 ~ 147 ~ 1430357.5210000.15+1.0/05.9x10-6WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 105.01-10.007 ~ 14-30357.5210000.15+1.0/05.9x10-6WH (blanc)Trous standard--

-

1 7 jours 105.01-10.007 ~ 14-30357.5210000.15+1.0/05.9x10-6WH (blanc)Trous standard-7 ~ 14

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000 Caractéristiques Type à couple élevé / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps principal de l'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02-0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce d'amortissement Polyuréthane Température de fonctionnement(°C) -20::60

Produits complémentaires

Assistance technique