• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 rondelle : POM, compact / corps : aluminium

Accouplements - Type très court à serrage Oldham:Affichage d'image associésTempérature de fonctionnement : -20°C ~ 80°C
Les tolérances pour d1 et d2 sont des valeurs données avant usinage des fentes.
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à >>P.1061
Pour l'installation, utiliser l'accouplement O.A.L. comme référence.
Pièces Matériau Traitement de surfaceAccessoire
MoyeuAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux
EntretoisePolyacétal-

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
SCOC25-8-10
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)LD1WFAVis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)
SCOC12345     13.5165.552.5420.5 
163456    1821.586.53.255.52.51.0  
20  566.3578 19278.86.83.46.5 
25   66.35781022.533.510.5848.531.5 

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire
(°)
Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité
Constante du ressort
(N•m/ra.)
Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie
(kg • m2)
Masse (g)
TypeD
SCOC120.31.50.3 18120000.1x10-64
160.80.55590000.42x10-69
201.01.0 9560001.05x10-615
251.61.216250003.04x10-628

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCOC12-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
SCOC16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCOC20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
SCOC25-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 53 ~ 51213.510001-780000.3120000.21-0.400.30.1x10-6

-

1 7 jours 100.05-1.003 ~ 63 ~ 616184001-100000.890000.41-1.00.50.42x10-6

-

1 7 jours 100.05-1.005 ~ 85 ~ 820194001-10000160000.41-1.011.05x10-6

-

1 7 jours 101.01-3.006 ~ 106 ~ 102522.54001-100001.650001.1-3.01.23.04x10-6

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Accouplements - Type très court à serrage Oldham:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Caractéristiques Moment d'inertie faible / Petit Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5 Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal Température de fonctionnement(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique