Accouplements à fente / serrage par vis sans fin / fente transversale / corps : aluminium, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - À fentes, vis de serrage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
CPL, CPSAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis de serrage
CPLS, CPSSAcier inoxydable-
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061.

* d1, d2 Diamètre identique = d1+0.5
d1, d2 Diamètres différents = Grand diamètre d'arbre + 0.5
• Lorsque d1 est égal ou inférieur à 4mm et d2 est égal ou supérieur à 5mm, 3 vis de serrage sont prévues.
• Lorsque d1 et d2 sont tous deux inférieurs à 4mm, 2 vis de serrage sont prévues.

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPL16-5-6
Référence pièced1d2LM (normal)FPrix unitaire
TypeDCPL
CPLS
CPS
CPSS
CPL
CPLS
CPS
CPSS
CPLCPLSCPSCPSS
CPL
(aluminium)

CPLS
(acier inoxydable)

CPS
(aluminium)

CPSS
(acier inoxydable)
8*2*23              14103.53.4M21.7    
*3 *3              
123 34             18.51455.2M2.52.5    
*4  *4*5            
*5   *56           
164  456           23186.56.8M33    
*5   *5*6  8        
*6    *66.35 8        
6.35       8        
20*5   5*6  *8        26207.57.65    
*6    *66.357*8 10      
6.35       8        
*8       *8 10      
10         10      
25*5    *6           31258.59.6M44    
*6    *66.35 *8 10      
6.35       8 10      
*8       *8 *10 12    
9.525         10      
*10         *10 12    
12           12    
326       8        41321212.66    
6.35       8        
*8       *8 *10 12    
*10         *1011*1214   
*12           *12*14   
14            14 16 
408        9.525       56-17-M58.5  --
10         10      
12           12    
14            14   
15             15  
16              16 
18               18
CPS et CPSS sont disponibles dans les dimensions signalées par * uniquement.

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Désalignement latéral
(mm)
Désalignement angulaire (°)Désalignement axial admissible (mm)Couple de serrage des vis
(N•m)
Masse (g)
TypeD
CPL
(aluminium)
80.1780001.2x10-8250.10 2±0.20.31.4
120.4520008.3x10-845±0.30.53.7
160.5390003.3x10-780±0.40.78.1
201310009.0x10-717014
252250002.6x10-63800.15±0.51.727
324190009.6x10-650060
408150003.2x10-57000.20 4130

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Désalignement angulaire (°)Désalignement axial admissible (mm)Couple de serrage des vis
(N•m)
Masse (g)
TypeD
CPS
(aluminium)
80.1780001.0x10-8241±0.10.31
120.4520007.0x10-8800.53.1
160.5390002.8x10-7180±0.20.77.4
201310007.5x10-720012
252250002.3x10-67801.724
324190008.0x10-6110050
CPS n'autorise pas l'excentricité.

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Désalignement latéral (mm)Désalignement angulaire (°)Désalignement axial admissible (mm)Couple de serrage des vis
(N•m)
Masse (g)
TypeD
CPLS
(acier inoxydable)
80.2780003.1x10-8500.10 2±0.20.33
120.3520002.1x10-764±0.30.59.3
160.5390008.4x10-7850.721
201310002.4x10-625038
252250006.8x10-63300.15±0.41.771
323.5190002.6x10-5850±0.5160
408150008.7x10-510000.20 4350

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg • m2)
Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Désalignement angulaire (°)Désalignement axial admissible (mm)Couple de serrage des vis
(N•m)
Masse (g)
TypeD
CPSS
(acier inoxydable)
80.2780002.4x10-8491±0.10.32.7
120.3520001.8x10-71400.57.8
160.5390007.2x10-72400.718
201310002.0x10-633032
252250006.1x10-6720±0.21.763
323.5190002.1x10-51300130
CPSS n'autorise pas l'excentricité.

Pour modifier le diamètre d'alésage d'arbre, voir P.1071.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPL8-[2,​3]-[2,​3]
CPL8-[2,​3]-RDC[2-3/0.5]
CPL8-LDC[2-3/0.5]-[2,​3]
CPL8-LDC[2-3/0.5]-RDC[2-3/0.5]
CPL12-[3-5/1]-[3,​4,​5,​6]
CPL12-[3-5/1]-RDC[3-6/0.5]
CPL12-LDC[3-6/0.5]-[3,​4,​5,​6]
CPL12-LDC[3-6/0.5]-RDC[3-6/0.5]
CPL16-[4,​5,​6,​6.35]-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPL16-[4,​5,​6,​6.35]-RDC6.35
CPL16-[4,​5,​6,​6.35]-RDC[4-8/0.5]
CPL16-LDC6.35-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPL16-LDC6.35-RDC6.35
CPL16-LDC6.35-RDC[4-8/0.5]
CPL16-LDC[4-8/0.5]-[4,​5,​6,​6.35,​8]
CPL16-LDC[4-8/0.5]-RDC6.35
CPL16-LDC[4-8/0.5]-RDC[4-8/0.5]
CPL20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPL20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[5-10/0.5]
CPL20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPL20-LDC[5-10/0.5]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPL20-LDC[5-10/0.5]-RDC[5-10/0.5]
CPL20-LDC[5-10/0.5]-RDC[6.35,​9.525]
CPL20-LDC[6.35,​9.525]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPL20-LDC[6.35,​9.525]-RDC[5-10/0.5]
CPL20-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPL25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPL25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10,​12]-RDC[5-12/0.5]
CPL25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10,​12]-RDC[6.35,​9.525]
CPL25-LDC[5-12/0.5]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPL25-LDC[5-12/0.5]-RDC[5-12/0.5]
CPL25-LDC[5-12/0.5]-RDC[6.35,​9.525]
CPL25-LDC[6.35,​9.525]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPL25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[5-12/0.5]
CPL25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPL32-[6,​6.35,​8,​10,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14,​16]
CPL32-[6,​6.35,​8,​10,​12,​14]-RDC[6-16/0.5]
CPL32-[6,​6.35,​8,​10,​12,​14]-RDC[6.35,​9.525,​12.7]
CPL32-LDC[6-16/0.5]-[8,​10,​11,​12,​14,​16]
CPL32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6-16/0.5]
CPL32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6.35,​9.525,​12.7]
CPL32-LDC[6.35,​9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14,​16]
CPL32-LDC[6.35,​9.525,​12.7]-RDC[6-16/0.5]
CPL32-LDC[6.35,​9.525,​12.7]-RDC[6.35,​9.525,​12.7]
CPL40-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[9.525,​10,​12,​14,​15,​16,​18]
CPL40-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.5]
CPL40-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[9.525,​12.7]
CPL40-LDC[8-18/0.5]-[9.525,​10,​12,​14,​15,​16,​18]
CPL40-LDC[8-18/0.5]-RDC[8-18/0.5]
CPL40-LDC[8-18/0.5]-RDC[9.525,​12.7]
CPL40-LDC[9.525,​12.7]-[9.525,​10,​12,​14,​15,​16,​18]
CPL40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-18/0.5]
CPL40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPLS8-[2,​3]-[2,​3]
CPLS8-[2,​3]-RDC[2-3/0.5]
CPLS8-LDC[2-3/0.5]-[2,​3]
CPLS8-LDC[2-3/0.5]-RDC[2-3/0.5]
CPLS12-[3-5/1]-[3,​4,​5,​6]
CPLS12-[3-5/1]-RDC[3-6/0.5]
CPLS12-LDC[3-6/0.5]-[3,​4,​5,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Normal/court Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.5mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.5mm Increment

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.002 ~ 32 ~ 3814[Aluminium] Aluminium0.1780000.02-0.20.12+0.2/-0.21.2x10-8Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.002 ~ 3-814[Aluminium] Aluminium0.1780000.02-0.20.12+0.2/-0.21.2x10-8Standard-2 ~ 3

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-2 ~ 3814[Aluminium] Aluminium0.1780000.02-0.20.12+0.2/-0.21.2x10-8Standard2 ~ 3-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--814[Aluminium] Aluminium0.1780000.02-0.20.12+0.2/-0.21.2x10-8Standard2 ~ 32 ~ 3

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 53 ~ 61218.5[Aluminium] Aluminium0.4520000.02-0.20.12+0.3/-0.38.3x10-8Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 5-1218.5[Aluminium] Aluminium0.4520000.02-0.20.12+0.3/-0.38.3x10-8Standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-3 ~ 61218.5[Aluminium] Aluminium0.4520000.02-0.20.12+0.3/-0.38.3x10-8Standard3 ~ 6-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--1218.5[Aluminium] Aluminium0.4520000.02-0.20.12+0.3/-0.38.3x10-8Standard3 ~ 63 ~ 6

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 6.354 ~ 81623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 6.35-1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 6.35-1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard-4 ~ 8

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-4 ~ 81623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard-4 ~ 8

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-4 ~ 81623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard4 ~ 8-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard4 ~ 8-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--1623[Aluminium] Aluminium0.5390000.02-0.20.12+0.4/-0.43.3x10-7Standard4 ~ 84 ~ 8

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.005 ~ 105 ~ 102026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.005 ~ 10-2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard-5 ~ 10

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.005 ~ 10-2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-5 ~ 102026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard5 ~ 10-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard5 ~ 105 ~ 10

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard5 ~ 10-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-5 ~ 102026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard-5 ~ 10

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--2026[Aluminium] Aluminium1310000.02-0.20.12+0.4/-0.49.0 x 10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.005 ~ 126 ~ 122531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.005 ~ 12-2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard-5 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.005 ~ 12-2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00-6 ~ 122531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard5 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard5 ~ 125 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard5 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00-6 ~ 122531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard-5 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--2531[Aluminium] Aluminium2250000.02-0.20.152+0.5/-0.52.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.006 ~ 148 ~ 163241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.006 ~ 14-3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard-6 ~ 16

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.006 ~ 14-3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00-8 ~ 163241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard6 ~ 16-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00--3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard6 ~ 166 ~ 16

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00--3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard6 ~ 16-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00-8 ~ 163241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00--3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard-6 ~ 16

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial3.01-5.00--3241[Aluminium] Aluminium4190000.02-0.20.152+0.5/-0.59.6x10-6Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.008 ~ 1810 ~ 184056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.008 ~ 18-4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard-8 ~ 18

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.008 ~ 18-4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00-10 ~ 184056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard8 ~ 18-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00--4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard8 ~ 188 ~ 18

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00--4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard8 ~ 18-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00-10 ~ 184056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00--4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard-8 ~ 18

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial5.01-10.00--4056[Aluminium] Aluminium8150000.02-0.20.22+0.5/-0.53.2x10-5Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.002 ~ 32 ~ 3814[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.2780000.02-0.20.12+0.2/-0.23.1x10-8Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.002 ~ 3-814[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.2780000.02-0.20.12+0.2/-0.23.1x10-8Standard-2 ~ 3

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-2 ~ 3814[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.2780000.02-0.20.12+0.2/-0.23.1x10-8Standard2 ~ 3-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--814[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.2780000.02-0.20.12+0.2/-0.23.1x10-8Standard2 ~ 32 ~ 3

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 53 ~ 61218.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.3520000.02-0.20.12+0.3/-0.32.1x10-7Standard--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.003 ~ 5-1218.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.3520000.02-0.20.12+0.3/-0.32.1x10-7Standard-3 ~ 6

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-3 ~ 61218.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable0.3520000.02-0.20.12+0.3/-0.32.1x10-7Standard3 ~ 6-

Loading...

Informations de base

Nom de la série À fente Application Standard Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000
Caractéristiques Absence de jeu / Moment d'inertie faible Catégorie Corps principal de l'accouplement

Produits complémentaires

Assistance technique