Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CPCX | Extra Super Duralumine | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CPSX | Vis de serrage |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSX19 | - | 5 | - | 6 |
Référence pièce | d1 | d2 | L | ℓ | F | M1 | M2 | G | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | D | CPCX | CPSX | |||||||||||||||||||
Serrage CPCX Vis de serrage CPSX | 16 | 5 | 5 | 6 | 17.4 | 6 | 3 | M3 | M2 | 4.74 | ||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6.8 | 3.4 | M3 | M2.5 | 5.6 | |||||||||||
6 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
6.35 | 6.35 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | *10 | ||||||||||||||||||||
*10 | *10 | |||||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 8 | 10 | 25 | 8.5 | 4.25 | M4 | M3 | 8 | ||||||||||||
6.35 | 6.35 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 9.525 | 10 | |||||||||||||||||||
9.525 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | *11 | *12 | |||||||||||||||||||
*11 | *12 | |||||||||||||||||||||
*12 | *12 | |||||||||||||||||||||
29 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 30 | 10.2 | 5.1 | M4 | M3 | 9 | |||||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | *14 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | *14 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | *14 | ||||||||||||||||||||
34 | 10 | 14 | 35 | 12 | 6 | M5 | M3 | 11 | ||||||||||||||
11 | 14 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N • m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Couple de serrage des vis (N • m) | Coefficient de facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||||
CPCX | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 200 | 39000 | 2.5x10-7 | ±0.1 | 0.5 | 1 | 7 |
19 | 1 | 270 | 33000 | 5.8x10-7 | 1 | 12 | |||||
24 | 1.5 | 790 | 26000 | 1.8x10-6 | 1.5 | 23 | |||||
29 | 2 | 1400 | 21000 | 4.7x10-6 | 41 | ||||||
34 | 3 | 2200 | 18000 | 1.1x10-5 | 62 | ||||||
CPSX | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 200 | 39000 | 2.8x10-7 | ±0.1 | 0.7 | 7 | |
19 | 1 | 270 | 33000 | 6.2x10-7 | 10 | ||||||
24 | 1.5 | 790 | 26000 | 2.0x10-6 | 1.7 | 22 | |||||
29 | 2 | 1400 | 21000 | 5.2x10-6 | 40 | ||||||
34 | 3 | 2200 | 18000 | 1.1x10-5 | 4 | 64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPCX16-[5,6]-[5,6] |
CPCX16-[5,6]-RDC[5-6/0.1] |
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-[5,6] |
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1] |
CPCX19-[5,6,6.35,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPCX19-[5,6,6.35,8]-RDC[5-8/0.1] |
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPCX19-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1] |
CPCX24-[6,6.35,7,8,9.525,10]-[6,6.35,8,9.525,10] |
CPCX24-[6,6.35,7,8,9.525,10]-RDC[6-12/0.1] |
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-[6,6.35,8,9.525,10] |
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1] |
CPCX29-[8,10,11,12]-[8,10,11,12] |
CPCX34-[10,11,12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
CPCX34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-[12,14,15,16] |
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
CPSX16-[5,6]-[5,6] |
CPSX19-[5,6,6.35,8,10]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPSX24-[6,6.35,7,8,9.525,10,11,12]-[6,6.35,8,9.525,10,11,12] |
CPSX29-[8,10,11,12]-[8,10,11,12,14] |
CPSX29-[8,10,11,12]-RDC[8-14/0.1] |
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-[8,10,11,12,14] |
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1] |
CPSX34-[10,11,12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
CPSX34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-[12,14,15,16] |
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Méthode de serrage de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.5x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 8 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 19 | 20 | 1 | 33000 | 5.8x10-7 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 1.8x10-6 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 1.8x10-6 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 1.8x10-6 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 1.8x10-6 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 29 | 30 | 2 | 21000 | 4.7x10-6 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 16 | 12 ~ 16 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 12 ~ 16 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8x10-7 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 19 | 20 | 1 | 33000 | 6.2x10-7 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 24 | 25 | 1.5 | 26000 | 2.0x10-6 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 14 | 29 | 30 | 2 | 21000 | 5.2x10-6 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 12 | - | 29 | 30 | 2 | 21000 | 5.2x10-6 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 8 ~ 14 | 29 | 30 | 2 | 21000 | 5.2x10-6 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 29 | 30 | 2 | 21000 | 5.2x10-6 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 16 | 12 ~ 16 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 12 ~ 16 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Vis de serrage | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.1x10-5 | Vis de serrage |
Loading...
Nom de la série | À fente | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Pour servomoteurs |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10001-78000 | Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | Extra Super Duralumine |
Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02-0.2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.05 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.5 | Désalignement axial admissible(mm) | +0.1/-0.1 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Méthode de serrage de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles