Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CPR | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis de serrage |
CPRS | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPRC25 | - | 8 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | M (normal) | F | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | D | CPR | CPRS | ||||||||||||||||
CPR (aluminium) CPRS (acier inoxydable) | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | M3 | 6 | |||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 30 | 7 | |||||||||||||
25 | 8 | 10 | 11 | 12 | 36 | M4 | 9 | ||||||||||||
32 | 12 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10 | |||||||||||||
CPR (aluminium) | 40 | 15 | 16 | 18 | 20 | 44 | M5 | 10.5 | - |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | |||||
CPR (aluminium) | 16 | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | 0.7 | 11 |
20 | 0.5 | 19000 | 1.3x10-6 | 20 | ||
25 | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | 1.7 | 39 | |
32 | 2 | 12000 | 1.2x10-5 | 71 | ||
40 | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | 4 | 120 | |
CPRS (acier inoxydable) | 16 | 0.3 | 24000 | 1.2x10-6 | 0.7 | 28 |
20 | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | 54 | ||
25 | 1 | 15000 | 1.0x10-5 | 1.7 | 100 | |
32 | 2 | 12000 | 3.1x10-5 | 190 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPR16-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPR20-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
CPR25-[8,10,11,12]-[8,10,11,12] |
CPR32-[12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
CPR40-[15,16,18,20]-[15,16,18,20] |
CPRS16-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPRS20-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
CPRS25-[8,10,11,12]-[8,10,11,12] |
CPRS32-[12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16 | 24 | 10001-78000 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 30 | 10001-78000 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 25 | 36 | 10001-78000 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 12 ~ 16 | 12 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 12000 | 1.2x10-5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16 | 24 | 10001-78000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 24000 | 1.2x10-6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 30 | 10001-78000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 25 | 36 | 10001-78000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 15000 | 1.0x10-5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 12 ~ 16 | 12 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 12000 | 3.1x10-5 |
Loading...
Application | Standard | Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Absence de jeu / Moment d'inertie faible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles