Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |
p6 | m6 | |||
EN 1.3505 équiv. ou EN 1.2510 équiv. | - | 58HRC~ | JBAUP | JBAU |
EN 1.3505 équiv. ou EN 1.2510 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 58HRC~ | JBAUNP | JBAUN |
EN 1.4037 équiv. | - | 50HRC~ | JBAUCP | JBAUC |
Référence | - | L |
JBAC12 JBAUN8 | - - | 10 8 |
Référence | Sélection L | Épaisseur (N) | R | D | Tolérance D | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | d | Tolérance D | p6 | m6 | JBAU JBAUP | JBAUN JBAUNP | JBAUC JBAUCP | |||||||||||||||
Aucun traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | |||||||||||||||||||||
(p6) JBAUP JBAUNP JBAUCP (m6) JBAU JBAUN JBAUC | 3 | G6 | +0.008 +0.002 | H7 | +0.010 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0.5 | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.012 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||
5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | |||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | +0.014 +0.005 | G6 | +0.014 +0.005 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 10 | |||||||||||
10 | 1.5 | 13 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | ||||||||||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | +0.017 +0.006 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||
13 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | ||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2.5 | 2 | 21 | |||||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | +0.020 +0.007 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 26 | |||||||||||||
25 | 20 | 25 | 31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance de diamètre extérieur | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Tolérance D | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 3 | m6 | 5 | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 3 | m6 | 6 | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 3 | m6 | 8 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 3 | m6 | 10 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 3 | m6 | 12 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 5 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 6 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 8 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 10 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 12 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 15 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 4 | m6 | 16 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 5 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 6 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 8 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 10 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 12 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 15 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 16 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 5 | m6 | 20 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 5 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 6 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 8 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 10 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 12 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 15 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 16 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 6 | m6 | 20 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 6 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 8 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 10 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 12 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 15 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 16 | |
10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 20 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 6 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 8 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 10 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 12 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 15 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 16 | |
11.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 20 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 8 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 10 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 12 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 15 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 16 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 20 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 10 | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 12 | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 15 | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 16 | |
14.19 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 20 | |
15.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 10 | |
15.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 12 | |
15.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 15 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 21 jours | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 16 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 19 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 20 | |
15.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 16 | m6 | 10 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 21 | m6 | [Acier] EN 1.3505 Equiv. or EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 16 | m6 | 12 |
Loading...
Forme de base | Droit | Forme du diamètre intérieur | Forme circulaire | Support de fixation | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Tolérance de diamètre extérieur
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Tolérance D
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles