Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |
p6 | m6 | |||
EN 1.2510 équiv. | - | 56~60HRC | JBHUFP | JBHUF |
EN 1.2510 équiv. | Oxydé noir | 56~60HRC | JBHUFBP | JBHUFB |
EN 1.2510 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 56~60HRC | JBHUFMP | JBHUFM |
EN 1.4037 équiv. | - | 50~55HRC | JBHUFCP | JBHUFC |
Référence | - | P | - | L |
JBHFM25 | - | P14.00 | - | L20.0 |
JBHUFM15 | - | P11.00 | - | L20.0 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 0.1mm | Épaisseur (N) | R | H | T | Prix unitaire | ||||||
Type | D | Tolérance D | JBHUF JBHUFP | JBHUFB JBHUFBP | JBHUFM JBHUFMP | JBHUFC JBHUFCP | |||||||
p6 | m6 | ||||||||||||
(p6) JBHUFP JBHUFBP JBHUFMP JBHUFCP (m6) JBHUF JBHUFB JBHUFM JBHUFC | 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 3.51~5.00 | 3.0~6.0 | 1.00~1.74 | 0.5 | 11 | 2.5 | ||||
8 | 4.51~6.00 | 3.0~10.0 | 12 | 3 | |||||||||
9 | 4.51~6.50 | 1.25~2.24 | 13.5 | ||||||||||
10 | 6.51~8.00 | 3.0~15.0 | 1.00~1.74 | 14 | |||||||||
11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 8.00~9.00 | 1.00~1.50 | 15 | ||||||||
12 | 8.51~9.00 | 1.50~1.74 | 16 | 4 | |||||||||
13 | 8.51~10.00 | 5.0~35.0 | 1.50~2.24 | 17 | |||||||||
14 | 9.00~11.00 | 1.50~2.50 | 18 | ||||||||||
15 | 10.51~12.00 | 1.50~2.24 | 19 | ||||||||||
17 | 10.51~13.00 | 2.00~3.24 | 1.0 | 21 | 5 | ||||||||
18 | 12.51~14.00 | 2.00~2.74 | 22 | ||||||||||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 13.51~15.00 | 2.50~3.24 | 26 | ||||||||
22 | 13.51~17.00 | 2.50~4.24 | |||||||||||
25 | 15.51~19.00 | 3.00~4.74 | 30 | ||||||||||
26 | 16.51~20.00 | 3.00~4.74 | |||||||||||
30 | 20.51~24.00 | 3.00~4.74 | 1.5 | 35 | 6 | ||||||||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 25.01~29.00 | 5.0~50.0 | 3.00~4.99 | 40 | |||||||
L+T≤Px2.5 lorsque P≤3.59 L+T≤Px3.0 lorsque P≥3.60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JBHUF7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1] |
JBHUF8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUF9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUF10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUF11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUF12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUF13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUF35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1] |
JBHUFB7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1] |
JBHUFB8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFB9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFB10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFB11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFB12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFB13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFB35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1] |
JBHUFBP7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1] |
JBHUFBP8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFBP9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFBP10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFBP11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFBP12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFBP13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFBP35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1] |
JBHUFC7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1] |
JBHUFC8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFC9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1] |
JBHUFC10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFC11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFC12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1] |
JBHUFC13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFC14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1] |
JBHUFC15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance de diamètre extérieur | Matériau | Traitement de surface | D.E. D (mm) | Tolérance D | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 jours | 10 | 3.51 ~ 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 7 | m6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6.5 | 9 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 9 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6.51 ~ 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 9 | 11 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 11 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 9 | 12 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 9 ~ 11 | 14 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 14 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 17 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12.51 ~ 14 | 18 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 18 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 15 | 20 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 20 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 17 | 22 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 22 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 15.51 ~ 19 | 25 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 25 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 16.51 ~ 20 | 26 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 26 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 20.51 ~ 24 | 30 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 30 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 25.01 ~ 29 | 35 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | 35 | m6 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 3.51 ~ 5 | 7 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 7 | m6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6 | 8 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6.5 | 9 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 9 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6.51 ~ 8 | 10 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 9 | 11 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 11 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 9 | 12 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 10 | 13 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 9 ~ 11 | 14 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 12 | 15 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 13 | 17 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 17 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12.51 ~ 14 | 18 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 15 | 20 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 17 | 22 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 15.51 ~ 19 | 25 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 16.51 ~ 20 | 26 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 26 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 20.51 ~ 24 | 30 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 25.01 ~ 29 | 35 | m6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 35 | m6 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 3.51 ~ 5 | 7 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 7 | p6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6 | 8 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | p6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6.5 | 9 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 9 | p6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6.51 ~ 8 | 10 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | p6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 9 | 11 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 11 | p6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 9 | 12 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | p6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 10 | 13 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 9 ~ 11 | 14 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 12 | 15 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 13 | 17 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 17 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12.51 ~ 14 | 18 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 15 | 20 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13.51 ~ 17 | 22 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 15.51 ~ 19 | 25 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 16.51 ~ 20 | 26 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 26 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 20.51 ~ 24 | 30 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | p6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 25.01 ~ 29 | 35 | p6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 35 | p6 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 3.51 ~ 5 | 7 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 7 | m6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6 | 8 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 8 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4.51 ~ 6.5 | 9 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 9 | m6 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6.51 ~ 8 | 10 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 10 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 9 | 11 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 11 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 9 | 12 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 12 | m6 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8.51 ~ 10 | 13 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 13 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 9 ~ 11 | 14 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 14 | m6 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10.51 ~ 12 | 15 | m6 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | 15 | m6 | 5 ~ 35 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Forme du diamètre intérieur | Forme circulaire | Support de fixation | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Tolérance de diamètre extérieur
Matériau
Traitement de surface
D.E. D(mm)
Tolérance D
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles