• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Canons de perçage à collerette / entaillés / alésage +0.01 / acier / 56HRC-60HRC

Matériau : EN 1.2510 équiv.
Dureté : 56 ~ 60HRC
Accessoire : vis spéciale d'assemblage à tête à six pans creux, 1 pièce.

Spécifications

Référence-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
Épaisseur (N)RHTharPosition de vis YAccessoire
Vis en matériau spécial
Couple de serrage
N • cm
Prix unitaire
TypeDTolérance D g6
JBHFYG10-0.0194.00~6.50 3.0~12.01.75~3.001187.5335.512M4225
12-0.0236.00~8.5010.0~18.022013
15 8.00~10.5010.0~30.02.25~3.502314.5
1810.00~12.502.75~4.002616
20-0.02712.00~13.5012.0~35.03.25~4.002894718M5461
2212.00~13.504.25~5.003019
2513.00~15.504.75~6.003320.5
2615.00~16.504.75~5.503421
3016.00~20.5012.0~50.04.75~7.0033823
L+T≤Px3.0

Modifications

Manchons pour goupilles de positionnement - À encoche:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBHFYG10-P[4-6.5/0.01]-L[3-12/0.1]
JBHFYG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-18/0.1]
JBHFYG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-30/0.1]
JBHFYG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-30/0.1]
JBHFYG20-P[12-13.5/0.01]-L[12-35/0.1]
JBHFYG22-P[12-13.5/0.01]-L[12-35/0.1]
JBHFYG25-P[13-15.5/0.01]-L[12-35/0.1]
JBHFYG26-P[15-16.5/0.01]-L[12-35/0.1]
JBHFYG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur L
(mm)

-

1 8 jours 104 ~ 6.5103 ~ 12

-

1 8 jours 106 ~ 8.51210 ~ 18

-

1 8 jours 108 ~ 10.51510 ~ 30

-

1 8 jours 1010 ~ 12.51810 ~ 30

-

1 8 jours 1012 ~ 13.52012 ~ 35

-

1 8 jours 1012 ~ 13.52212 ~ 35

-

1 8 jours 1013 ~ 15.52512 ~ 35

-

1 8 jours 1015 ~ 16.52612 ~ 35

-

1 8 jours 1016 ~ 20.53012 ~ 50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques: le prix du type économique est jusqu'à 74% inférieur au type standard, avec une tolérance de +0.3
+0.1 pour les dimensions P et W et de 0
-0.2pour la dimension D.

Exemple d'utilisation

Manchons pour goupilles de positionnement - À encoche:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base À épaulement Tolérance de diamètre extérieur g6 Matériau EN 1.2510 Equiv.
Traitement de surface Non fourni Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Type à encoche

Produits complémentaires

Assistance technique