• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Canons de perçage à collerette / collerette de centrage / alésage ovale H7 / acier / 56HRC-60HRC

Canons de perçage à collerette / collerette de centrage / alésage ovale H7 / acier / 56HRC-60HRC

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Manchons pour goupilles de positionnement - Ovalisé, épaulé:Affichage d'image associés

MatériauTraitement de surfaceDuretéType
p6m6
EN 1.2510 équiv.-56~60HRCJBPEJBE
Placage autocatalytique au nickel56~60HRCJBPEMJBEM

Spécifications

Référence-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
RéférencePH7
Incrément de 0.01mm
WH7
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
THPrix unitaire
TypeDTolérance DJBPE, JBEJBPEM, JBEM
p6m6
(p6)
JBPE
JBPEM
(m6)
JBE
JBEM
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~8.003.00≤W<P8~40
L+T≤Px3
314
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
 4.00~10.0016
16 8.00~14.0020
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
10.00~18.0026
2513.00~22.00530
3016.00~25.0035
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
18.0~25.0040

Modifications

Manchons pour goupilles de positionnement - Ovalisé, épaulé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(mm)
Tolérance de diamètre extérieur Traitement de surface D.E. D
(mm)
D.I. P
(mm)
Tolérance D Longueur L
(mm)
Largeur W section ovale
(mm)

-

1 10 jours 1010m6Non fourni104 ~ 8m68 ~ 403 ~ 7.99

-

1 10 jours 1012m6Non fourni124 ~ 10m68 ~ 403 ~ 9.99

-

1 10 jours 1016m6Non fourni168 ~ 14m68 ~ 403 ~ 13.99

-

1 10 jours 1020m6Non fourni2010 ~ 18m68 ~ 403 ~ 17.99

-

1 10 jours 1025m6Non fourni2513 ~ 22m68 ~ 403 ~ 21.99

-

1 10 jours 1030m6Non fourni3016 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1035m6Non fourni3518 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1010m6Placage autocatalytique au nickel104 ~ 8m68 ~ 403 ~ 7.99

-

1 10 jours 1012m6Placage autocatalytique au nickel124 ~ 10m68 ~ 403 ~ 9.99

-

1 10 jours 1016m6Placage autocatalytique au nickel168 ~ 14m68 ~ 403 ~ 13.99

-

1 10 jours 1020m6Placage autocatalytique au nickel2010 ~ 18m68 ~ 403 ~ 17.99

-

1 10 jours 1025m6Placage autocatalytique au nickel2513 ~ 22m68 ~ 403 ~ 21.99

-

1 10 jours 1030m6Placage autocatalytique au nickel3016 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1035m6Placage autocatalytique au nickel3518 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1010p6Non fourni104 ~ 8p68 ~ 403 ~ 7.99

-

1 10 jours 1012p6Non fourni124 ~ 10p68 ~ 403 ~ 9.99

-

1 10 jours 1016p6Non fourni168 ~ 14p68 ~ 403 ~ 13.99

-

1 10 jours 1020p6Non fourni2010 ~ 18p68 ~ 403 ~ 17.99

-

1 10 jours 1025p6Non fourni2513 ~ 22p68 ~ 403 ~ 21.99

-

1 10 jours 1030p6Non fourni3016 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1035p6Non fourni3518 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1010p6Placage autocatalytique au nickel104 ~ 8p68 ~ 403 ~ 7.99

-

1 10 jours 1012p6Placage autocatalytique au nickel124 ~ 10p68 ~ 403 ~ 9.99

-

1 10 jours 1016p6Placage autocatalytique au nickel168 ~ 14p68 ~ 403 ~ 13.99

-

1 10 jours 1020p6Placage autocatalytique au nickel2010 ~ 18p68 ~ 403 ~ 17.99

-

1 10 jours 1025p6Placage autocatalytique au nickel2513 ~ 22p68 ~ 403 ~ 21.99

-

1 10 jours 1030p6Placage autocatalytique au nickel3016 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99

-

1 10 jours 1035p6Placage autocatalytique au nickel3518 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons pour goupilles de positionnement - Ovalisé, épaulé:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base À épaulement Matériau EN 1.2510 Equiv. Forme du diamètre intérieur Oval
Support de fixation Type à goupille

Produits complémentaires

Assistance technique