Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |
P fixe et L sélectionnable | P, L configurables | |||
EN 1.2510 équiv. | - | * Dureté de traitement : 56 ~ 60HRC | JBS | JBSF |
Oxydé noir | - | JBSFB | ||
Placage autocatalytique au nickel | JBSM | JBSFM | ||
EN 1.4301 équiv. | - | - | - | JBSFS |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | JBSFC |
Référence | - | P | - | L |
JBY6 JBSF20 JBOR10 JBN10 | - - | P13.00 P5.0 | - - - - | 12 L30.0 L8 10 |
Référence | Sélection L | R | H | K | T | Dg6 | A | d | d1 | h | Prix unitaire | ||||||||||
Type | P | JBS | JBSM | ||||||||||||||||||
JBS JBSM | 8 | 10 | *12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 22 | 5 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | ||||||
10 | 36 | 28 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||||||||||
12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | |||||||||||||||
15 | 44 | 34 | 25 | -0.007 -0.020 | 34 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | *35 | 26 | |||||||||||||||
20 | 3 | 56 | 44 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | *35 | 40 | 60 | 47 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 0.1mm | R | H | K | T | A | d | d1 | h | Prix unitaire | ||||||
Type | Dg6 | JBSF | JBSFB | JBSFM | JBSFS | JBSFC | |||||||||||
JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 2 | 28 | 22 | 20 | |||||||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 28 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 31 | 30 | ||||||||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 34 | 34 | |||||||||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 44 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 47 | 46 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JBS8-10 |
JBS8-12 |
JBS8-16 |
JBS8-20 |
JBS10-10 |
JBS10-12 |
JBS10-16 |
JBS10-20 |
JBS12-12 |
JBS12-16 |
JBS12-20 |
JBS12-25 |
JBS12-30 |
JBS15-12 |
JBS15-16 |
JBS15-20 |
JBS15-25 |
JBS15-30 |
JBS16-16 |
JBS16-20 |
JBS16-25 |
JBS16-30 |
JBS16-35 |
JBS20-16 |
JBS20-20 |
JBS20-25 |
JBS20-30 |
JBS20-35 |
JBS25-20 |
JBS25-25 |
JBS25-30 |
JBS25-35 |
JBS25-40 |
JBSF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBSF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBSFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFB30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBSFB35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBSFC10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSFC12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1] |
JBSFC15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFC18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFC20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFC22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBSFC25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Dimension P fixe, dimension L sélectionnable/Dimensions P, L configurables | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 10 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 12 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 10 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 12 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
16.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 12 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 25 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 30 | |
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 12 | |
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 25 | |
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 30 | |
25.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 25 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 30 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 35 | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 16 | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 25 | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 30 | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 35 | |
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 20 | |
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 25 | |
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 30 | |
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 35 | |
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P fixe, L sélectionnable | 40 | |
- | 1 | 25 jours | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 20 ~ 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 20 ~ 25 | 35 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Dimension P, L configurable | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 jours | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | Dimension P, L configurable | 10 ~ 35 |
Loading...
Forme de base | À embase | Tolérance de diamètre extérieur | g6 | Forme du diamètre intérieur | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Support de fixation | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Dimension P fixe, dimension L sélectionnable/Dimensions P, L configurables
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles