Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
RGPEZ | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
RGPEZS | EN 1.4301 équiv. | - |
RGPEZMC | MC Nylon | - |
Référence pièce | - | L |
RGPEZ25 | - | 80 |
Référence pièce | L Incrément de 10mm | d1 | d2 | C | h | Utilisable Vis | Excentricité x | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | L10 à 40 | L50~100 | L110~120 | L130, 140 | L10 à 60 | L70~100 | L110~140 | ||||||||||||
RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | ||||||||||||
RGPEZ RGPEZS RGPEZMC | 6 | 10~30 | 3.5 | - | 0.2 | - | M3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 20~40 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 20~50 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 30~70 | 5.5 | 9.5 | 1 | 6 | 20 | - | M5 | 2 | - | - | - | ||||||||
25 | 30~120 | 6.6 | 11 | 1 | 7 | 25 | - | M6 | 2 | |||||||||||
30 | 30 à 140 | 9 | 14 | 1 | 9 | 30 | M8 | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGPEZ6-[10-30/10] |
RGPEZ12-[20-40/10] |
RGPEZ15-[20-50/10] |
RGPEZ20-[30-70/10] |
RGPEZ25-[30-120/10] |
RGPEZ30-[30-140/10] |
RGPEZMC6-[10-30/10] |
RGPEZMC12-[20-40/10] |
RGPEZMC15-[20-50/10] |
RGPEZMC20-[30-70/10] |
RGPEZMC25-[30-120/10] |
RGPEZMC30-[30-140/10] |
RGPEZS6-[10-30/10] |
RGPEZS12-[20-40/10] |
RGPEZS15-[20-50/10] |
RGPEZS20-[30-70/10] |
RGPEZS25-[30-120/10] |
RGPEZS30-[30-140/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diam. d'arbre D (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 30 ~ 140 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 12 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 15 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 20 | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 25 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | 30 | 30 ~ 140 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 30 | 30 ~ 140 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diam. d'arbre D(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles