• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensembles de blocs de positionnement - En V, à fond plat, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ensembles de blocs de positionnement - En V, à fond plat, standard:Affichage d'image associés
 Matériau : EN 1.1191 équiv.
 Dureté : 42 à 45HRC

Spécifications

Référence pièce
CVTA
CVTAB12
  Référence pièce L L1 L2 A H d R M (normal) Prix unitaire Remise sur volume
Type T 1 à 19 jeu(x) 20~
Standard CVTA - 35 22 23 25 14 9 4 -    
CVTA12C 20 12 13 12 8 4.5 2
CVTA16C 25 16 16 16 11 7
CVTAS 25 19 25 4
CVTACS 17 20 2    
Type à trou taraudé CVTAT 35 22 23 25 14 9 4 M8    
CVTAST 25 16 19 11 7 M6
Type à support de plaque supérieure CVTAB 12 35 20 26 20 9.5 5.5 2 -    
16 22 28 25 14 9 4    
19
CVTABS 12 25 14 22 20 9.5 5.5 2    
16 16 24 25 11 7 4    
19
Type à rainure en V à 70° CVTAK - 35 25 25 25 14 9 2    
Type long CVTAL 35 22 23 25 14 9 4    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVTA
CVTA12C
CVTA16C
CVTAB12
CVTAB16
CVTAB19
CVTABS12
CVTABS16
CVTABS19
CVTACS
CVTAK
CVTAL
CVTAS
CVTAST
CVTAT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Dimension T
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimensions de montage L
(mm)

28.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-2535

28.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-1220

30.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-1625

31.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à support de plaque supérieure122035

32.68 €

1 Disponible 5 jours 10Type à support de plaque supérieure162535

32.68 €

1 Disponible 5 jours 10Type à support de plaque supérieure192535

35.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à support de plaque supérieure122025

32.68 €

1 Disponible 5 jours 10Type à support de plaque supérieure162525

32.68 €

1 Disponible 5 jours 10Type à support de plaque supérieure192525

30.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-2025

28.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à rainure en V à 70°-2535

33.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long-2535

28.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-2525

31.33 €

1 Disponible 5 jours 10Type à trou taraudé-2525

31.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à trou taraudé-2535

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ensembles de blocs de positionnement - En V, à fond plat, standard:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique