Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | W |
GPH5 GP GPF | - | 90 | - - | 30 20 |
Référence pièce | A° | W | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | d3 | E | F | S | W1 | Prix unitaire |
GP | 90 | 20 | 5.5 | 9.5 | 18 | 16 | 9 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | |
30 | 22 | 20 | ||||||||||||
120 | 20 | 15 | 13 | |||||||||||
30 | 18 | 16 |
Référence pièce | W | d1 | d2 | L | H1 | H2 | E | F | S | W1 | Prix unitaire |
GPF | 20 | 5.5 | 9.5 | 10 | 9 | 15 | 8 | 2 | 2 | 8 | |
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GP-90-20 |
GP-90-30 |
GP-120-20 |
GP-120-30 |
GPF-20 |
GPF-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme d'embout | Angle (A) (°) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En V | 90 | 20 | |
19.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En V | 90 | 30 | |
17.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En V | 120 | 20 | |
19.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En V | 120 | 30 | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme plate | - | 20 | |
15.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme plate | - | 30 |
Loading...
Matériau | MC Nylon | Type | Composants en option |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme d'embout
Angle (A)(°)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles