• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs à bille - Résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à bille - Résine:Affichage d'image associés
TypeCorpsBilleRessortTempérature de fonctionnement
MatériauMatériauDuretéMatériau
Bille en métalCharge légèreBSMNPolyacétal (noir)EN 1.4125 équiv.55HRC~EN 1.4301 équiv.-30~80°C
Charge lourdeBSZNNylon 66 (blanc)EN 1.4568 équiv.
Bille plastiqueCharge légèreBNMNPolyacétal (noir)Polyacétal
(blanc)
-EN 1.4301 équiv.
Charge lourdeBNZNNylon 66 (blanc)EN 1.4568 équiv.

Spécifications

Référence pièce
BSZN6
Référence piècedSLaCharge (N)Prix unitaire
TypeM
(normal)
Charge légèreCharge lourdeBSMNBSZNBNMNBNZN
min.max.min.max.
Bille en métal
BSMN
BSZN
Bille plastique
BNMN
BNZN
 63.20.81310.2 5 816    
 841151.22121530    
104.81.2161.52.5162039    
Aucune rainure pour clé sur l'embout.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BNMN6
BNMN8
BNMN10
BNZN6
BNZN8
BNZN10
BSMN6
BSMN8
BSMN10
BSZN6
BSZN8
BSZN10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la bille Matériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine]  Polyacétal (bleu)60.8Placage autocatalytique au nickelNon fourni0.25

4.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine]  Polyacétal (bleu)81Placage autocatalytique au nickelNon fourni212

5.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine]  Polyacétal (bleu)101.2Placage autocatalytique au nickelNon fourni2.516

3.30 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine] Nylon 66 (blanc)60.8Non fourniNon fourni816

4.04 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine] Nylon 66 (blanc)81Non fourniNon fourni1530

4.77 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyacétal (blanc)[Résine] Nylon 66 (blanc)101.2Non fourniNon fourni2039

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine]  Polyacétal (bleu)60.8Placage autocatalytique au nickelTrempé0.25

4.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine]  Polyacétal (bleu)81Placage autocatalytique au nickelTrempé212

5.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine]  Polyacétal (bleu)101.2Placage autocatalytique au nickelTrempé2.516

3.30 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine] Nylon 66 (blanc)60.8Non fourniTrempé816

4.04 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine] Nylon 66 (blanc)81Non fourniTrempé1530

4.77 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Résine] Nylon 66 (blanc)101.2Non fourniTrempé2039

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis (fente droite) Composant frein-filet Non fourni Traitement de surface de la goupille Non fourni
Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique