Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Bille | Ressort | Température de fonctionnement | ||
Matériau | Matériau | Dureté | Matériau | |||
Charge légère | PFSSN | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4125 équiv. | 55HRC~ | EN 1.4568 équiv. | -20~120°C |
Charge lourde | PFSSR | |||||
Charge légère | PFPSN | Polyacétal | -30~80°C | |||
PFPPN | Polyacétal | - |
Référence pièce |
PFSSN4 |
Référence pièce | D1 | L | S | d | d1 | Charge légère (N) | Charge lourde (N) | Prix unitaire | |||||||||
PFSSN | PFPSN, PFPPN | PFSSR | PFSSN | PFSSR | PFPSN | PFPPN | |||||||||||
Type | D | Charge légère | Charge lourde | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||||
PFSSN PFSSR PFPSN PFPPN | 2 | 2.5 | 3 | - | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.54 | 0.78 | 0.54 | 0.78 | - | - | ||||
3 | 3.6 | 4 | - | 0.6 | 2 | 1 | 0.74 | 0.98 | 0.74 | 0.94 | - | - | |||||
4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.65 | 5.6 | 1.3 | 6.4 | 3.1 | 8.7 | |||||
5 | 5.6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 6.3 | 2.7 | 8 | 5.1 | 13.5 | |||||
6 | 6.6 | 7 | 9 | 1.6 | 5 | 2.5 | 2.95 | 9.6 | 1.15 | 10.2 | 5.3 | 16.5 | |||||
8 | 8.6 | 9 | 12 | 1.9 | 6.35 | 3 | 6.5 | 11.7 | 6.15 | 17.2 | 8 | 28 | |||||
10 | 10.6 | 11.5 | 14.5 | 2.4 | 8 | 9 | 15 | 2.1 | 18.8 | 13.5 | 30.5 |
Diamètre recommandé du trou de montage | D | +0.13 |
+0.08 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFPPN2 |
PFPPN3 |
PFPPN4 |
PFPPN5 |
PFPPN6 |
PFPPN8 |
PFPPN10 |
PFPSN2 |
PFPSN3 |
PFPSN4 |
PFPSN5 |
PFPSN6 |
PFPSN8 |
PFPSN10 |
PFSSN2 |
PFSSN3 |
PFSSN4 |
PFSSN5 |
PFSSN6 |
PFSSN8 |
PFSSN10 |
PFSSR4 |
PFSSR5 |
PFSSR6 |
PFSSR8 |
PFSSR10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la bille | Matériau du corps | Diam. Extérieur D (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement thermique de l'embout | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 2 | 0.3 | Non fourni | Non fourni | 0.54 | 0.78 | |
5.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 3 | 0.6 | Non fourni | Non fourni | 0.74 | 0.94 | |
1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 4 | 0.8 | Non fourni | Non fourni | 1.3 | 6.4 | |
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 5 | 1 | Non fourni | Non fourni | 2.7 | 8 | |
2.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 6 | 1.6 | Non fourni | Non fourni | 1.15 | 10.2 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 8 | 1.9 | Non fourni | Non fourni | 6.15 | 17.2 | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Polyacétal | [Résine] Polyacétal | 10 | 2.4 | Non fourni | Non fourni | 2.1 | 18.8 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 2 | 0.3 | Non fourni | Trempé | 0.54 | 0.78 | |
5.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 3 | 0.6 | Non fourni | Trempé | 0.74 | 0.94 | |
1.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 4 | 0.8 | Non fourni | Trempé | 1.3 | 6.4 | |
1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 5 | 1 | Non fourni | Trempé | 2.7 | 8 | |
1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 6 | 1.6 | Non fourni | Trempé | 1.15 | 10.2 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 8 | 1.9 | Non fourni | Trempé | 6.15 | 17.2 | |
2.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Résine] Polyacétal | 10 | 2.4 | Non fourni | Trempé | 2.1 | 18.8 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 2 | 0.3 | Non fourni | Trempé | 0.54 | 0.78 | |
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 3 | 0.6 | Non fourni | Trempé | 0.74 | 0.98 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 4 | 0.8 | Non fourni | Trempé | 0.65 | 5.6 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 1 | Non fourni | Trempé | 2.8 | 6.3 | |
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 1.6 | Non fourni | Trempé | 2.95 | 9.6 | |
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 1.9 | Non fourni | Trempé | 6.5 | 11.7 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 2.4 | Non fourni | Trempé | 9 | 15 | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 4 | 0.8 | Placage autocatalytique au nickel | Trempé | 3.1 | 8.7 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 1 | Placage autocatalytique au nickel | Trempé | 5.1 | 13.5 | |
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 1.6 | Placage autocatalytique au nickel | Trempé | 5.3 | 16.5 | |
3.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 1.9 | Placage autocatalytique au nickel | Trempé | 8 | 28 | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 2.4 | Placage autocatalytique au nickel | Trempé | 13.5 | 30.5 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Composant frein-filet | Non fourni | Traitement de surface de la goupille | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la bille
Matériau du corps
Diam. Extérieur D(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement thermique de l'embout
Charge initiale(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles