Doigts diviseurs - Levier de commutation, filetage fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Levier de commutation, filetage fin:Affichage d'image associés
TypeType de filetageLevierCorps principalBrocheRessortContre-écrou
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PMXSRFiletage normalEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.0038 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.HV500~600Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.0038 équiv.Oxydé noir
PXSRFiletage fin

Spécifications

Référence pièce
PXSR12
Référence piècePas(D)D1SBLL1L2L3L4SW1SW2APRCharge (N)Prix unitaire
TypeM(Filetage normal)(filetage fin)min.max.PMXSRPXSR
PMXSR (Filetage normal)
PXSR (Filetage fin)
121.751.53016.1667420618714193063.512.026.0
1621.540.521.98899.926824.91019244184.518.039.0
202.51.549.527.710101233310301224305010627.058.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXSR12
PMXSR16
PMXSR20
PXSR12
PXSR16
PXSR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Type à vis

37.90 €

1 Disponible 11 jours 10126674Normal

41.57 €

1 Disponible 11 jours 10168899.9Normal

47.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201010123Normal

37.90 €

1 Disponible 11 jours 10126674Fin

41.57 €

1 Disponible 11 jours 10168899.9Fin

47.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201010123Fin

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Doigts diviseurs - Levier de commutation, filetage fin:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type de levier Mécanisme de verrouillage Type de levier Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv.
Bouton Fourni Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Traitement de surface de la goupille Revêtement oxydé noir
Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique