• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigts diviseurs - Filetage normal, type à levier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Filetage normal, type à levier:Affichage d'image associés
TypeVisLevierCorps principalBrocheRessortContre-écrou
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PMXRBFiletage normalEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.45HRC~Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.JIS-SWCHOxydé noir
PMXRMPlacage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
PMXRB10
Référence piècePas (Filetage normal)BSL(L1)DHL2SwRCharge (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeMmin.max.PMXRBPMXRM
PMXRB101.5553420248617359.522
PMXRM121.7566392530117193.581333
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXRB10
PMXRB12
PMXRM10
PMXRM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)

28.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir534

30.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir639

30.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10105Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel534

33.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10126Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel639

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Mécanisme de verrouillage Type de levier Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv.
Bouton Fourni Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique