Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-MSTKG-C
Type | Pièce de contact | Corps principal | Câble | |
Matériau | Dureté | Matériau | ||
N-MSTKG-C | EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 |
Référence pièce |
MSTKD-C N-MSTKG-C |
Référence pièce | D | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
N-MSTKG-C | 6 | 2.8 | 0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) | 1 | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
N-MSTKG-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
48.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type standard | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | D.E. du cylindre(mm) | 6 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø2 |
Structure de protection | IP65 | LED | Avec DEL |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteurs - Type à cylindre en L avec DEL, le numéro d'article est le suivant: N-MSTKG-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-MSTKG-C.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles