Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce de contact | Corps principal | Câble | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Matériau | |||
EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 |
Écrou hexag. x2 | • M5 : épaisseur 2.4, six pans creux 7 • M6 : épaisseur 3.2, six pans creux 8 • M8 : épaisseur 3.2 six pans creux 10 |
Référence pièce |
MSTKD-JL MSTKD-EL MSTKG-F |
Référence pièce | MxP (fin) | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | L | ℓ | B | MSTKD-JL, B, BF, BB | N-MSTKD-JDL, BD, BFD, BBD | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||
MSTKD-JL N-MSTKD-JDL |
M5x0.5 | 2.0 | 0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) | 1 | NO (normalement ouvert) | 26.4 | - | 4.4 | ||||
MSTKD-B N-MSTKD-BD |
M6x0.75 | 2.8 | 22 | 11.5 | 5 | |||||||
MSTKD-BF N-MSTKD-BFD |
0.5 | |||||||||||
MSTKD-BB N-MSTKD-BBD |
1 | NC (Normalement fermé) | 22 | 11.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTKD-B |
MSTKD-BB |
MSTKD-BF |
MSTKD-JL |
N-MSTKD-BBD |
N-MSTKD-BD |
N-MSTKD-BFD |
N-MSTKD-JDL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à point de contact | Vis nominale (M) | Force de contact (N) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M6x0.75 | 1 | Pas de DEL | |
42.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NC | M6x0.75 | 1 | Pas de DEL | |
42.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M6x0.75 | 0.5 | Pas de DEL | |
37.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M5x0.5 | 1 | Pas de DEL | |
45.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à contact NC | M6x0.75 | 1 | Avec DEL | |
45.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M6x0.75 | 1 | Avec DEL | |
45.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M6x0.75 | 0.5 | Avec DEL | |
42.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à contact NO | M5x0.5 | 1 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 2.8 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 |
Répétabilité | 0.005mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø2 |
Structure de protection | IP65 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à point de contact
Vis nominale (M)
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles