Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce de contact | Filetage | Câble | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Matériau | |||
EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 | • M6 : épaisseur 3.2, six pans creux 8 • M8 : épaisseur 3.2 six pans creux 10 |
Référence pièce |
MSTKD-FB N-MSTKD-FDB |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | B | MSTKD-F | N-MSTKD-FD | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||
Type | Forme d'embout | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||
MSTKD-F N-MSTKD-FD | A B C | 2.8 | Depuis l'embout 0.3 | 1 | NO (normalement ouvert) | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTKD-FA |
MSTKD-FB |
MSTKD-FC |
N-MSTKD-FDA |
N-MSTKD-FDB |
N-MSTKD-FDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'embout | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | Pas de DEL | |
50.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø4] Ø4 | Pas de DEL | |
50.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø2] Ø1.5 | Pas de DEL | |
53.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | Avec DEL | |
53.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø4] Ø4 | Avec DEL | |
53.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Jusqu'à Ø2] Ø1.5 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Environnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv | Course(mm) | 2.8 |
Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M6x0.75 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Force de contact(N) | 1 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Structure de protection | IP65 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'embout
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles