Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSTKD-ND
Pièce de contact | Filetage | Câble | Accessoire | |
Matériau | Dureté | Matériau | ||
EN 1.4125 équiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrous hexag. x2 (épaisseur 3.2 six pans creux 10) |
Référence pièce |
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||
MSTKD-ND | 2.8 | 0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) | 1 | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTKD-ND |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
60.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Type étanche | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4125 équiv |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M8x0.75 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø4 |
Structure de protection | IP67 | LED | Avec DEL |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteurs - Résistant à l'eau / Forme d'extrémité sélectionnable, le numéro d'article est le suivant: MSTKD-ND.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSTKD-ND.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles