Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis:Affichage d'image associés
 Accessoire (MSN-L, LD uniquement) : écrou hexag. x2 (épaisseur 3, six pans creux 13)
Rondelle dentée (x1)
 Matériau : Corps principal EN 1.4005 équiv. (45HRC)
Pièce de contact EN 1.4029 équiv. (50HRC)

Spécifications

Référence pièce
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
Référence pièceCoursePoint de fonctionnementForce de contactCharge statique admissibleÉnergie d'impact max.Contact logique-S-SD-L-LD
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~20
MSN0.5 Proximité du centre (répétabilité 0.01)0.8N3000N0.2JNO (normalement ouvert)      --

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSN-L
MSN-LD
MSN-S
MSN-SD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLED Câble

30.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pas de DELGaine de caoutchouc

42.30 €

1 Disponible 5 jours 10Avec DELGaine de caoutchouc

27.63 €

1 Disponible 5 jours 10Pas de DELFil en surplus

43.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Avec DELFil en surplus

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Interrupteurs avec butées - Type mini, étanche au ruissellement (IP44) - Vis:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée Forme du corps principal Type à vis Forme d'embout Type d'aiguille
Environnement Type résistant aux gouttes d'eau Matériau du corps EN 1.4005 équiv. Matériau de contact EN 1.4029 équiv
Course(mm) 0.5 Type à point de contact Type à contact NO Vis nominale (M) M10x0.75
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0.25 Répétabilité 0.01mm
Force de contact(N) 0.8 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000 Charge statique admissible(N) 3000
Énergie de résistance aux chocs(J) 0.2 Diam. de l'embout Ø3 Structure de protection IP44

Produits complémentaires

Assistance technique