Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MSTW-SD MSTF-L MSN-S MSNF-L MSPM-LD MSNW-L MSNWF-S |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact | Charge statique admissible | Énergie d'impact max. | Contact logique | -S | -SD | -L | -LD | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||
Type | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
MSTW | 0.5 | Proximité du centre (répétabilité 0.01) | 0.8N | 3000N | 0.2J | NO (normalement ouvert) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTW-L |
MSTW-S |
MSTW-SD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | LED | Câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pas de DEL | Gaine de caoutchouc | |
25.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pas de DEL | Fil en surplus | |
36.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec DEL | Fil en surplus |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée | Forme du corps principal | Type standard | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Type résistant aux gouttes d'eau | Matériau du corps | EN 1.4005 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 0.5 | Type à point de contact | Type à contact NO | D.E. du cylindre(mm) | 8 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.25 | Répétabilité | 0.01mm |
Force de contact(N) | 0.8 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Charge statique admissible(N) | 3000 |
Énergie de résistance aux chocs(J) | 0.2 | Diam. de l'embout | Ø3 | Structure de protection | IP44 |
Configurer
Propriétés de base
LED
Câble
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles