Référence fabricant: MSNWL-HR
Marque: MISUMI
Prix: 193.07 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSNWL-HR
Référence pièce |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
Référence pièce | Course S | Point de fonctionnement | Force de contact | Charge statique admissible | Énergie d'impact max. | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
Type | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
MSNWL-HR | 0.3 | Proximité du centre (répétabilité 0.01 (temp. ambiante)) | 1N | 3000N | 0.2J | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSNWL-HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
193.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Thermorésistif | Matériau du corps | EN 1.4005 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 0.3 | Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M10x0.75 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::200 | Point de fonctionnement(mm) | 0.15 | Répétabilité | 0.01mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 50 | Charge statique admissible(N) | 3000 |
Énergie de résistance aux chocs(J) | 0.2 | Structure de protection | IP67 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs avec butée résistant à la chaleur (type mini), cordon de surplus - IP67, le numéro d'article est le suivant: MSNWL-HR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSNWL-HR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles