Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Droit | Droit à épaulement | |
Type | Type | |||
P 0 -0.02 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPSR | KJPDR | KJPGDR |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPSHR | KJPDHR | KJPGDHR |
EN 1.4301 équiv. | - | - | KJPDRS | KJPGDRS |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | W | - | R | - | S | - | F | - | L | - | B |
KJPDR16 | - | P10.97 | - | W8.57 | - | R0.5 | - | S6.00 | - | F2.0 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~28.00 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | M | |||||||
Droit | Droit à épaulement | D | P | W | R | S Type à épaulement | F(F≤S/2) Type à épaulement | L | B Type à épaulement | ||
(P 0 -0.02) | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) | (Sg6/F 0 -0.03) | |||||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPSR (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPSHR | (EN 1.1191 équiv.) KJPDR (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDHR (EN 1.4301 équiv.) KJPDRS | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDR (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDHR (EN 1.4301 équiv.) KJPGDRS | 8 | 4.00~ 6.00 | P≥W>S (W≥3.01) | 0.20≤R<W 2 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.5 | Droit 5~30*1 Droit à épaulement 5~20 | 5~20 | M4 |
10 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 3.5 | M5 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.5 | M5 | |||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.5 | M5 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.5 | M5 | |||||||
25 | 12.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | M5 | |||||||
10L | 8.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.5 | M5 | |||||||
12L | 10.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.5 | M5 | |||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~12.0 | M5 | |||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.5 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPDHR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR12L-P[12-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[0.3-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHR25-P[12-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR16-P[6-14/0.01]-W[4.01-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[4-13/0.01]-F[1-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[0.3-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDR25-P[12-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDRS10-P[4-6/0.01]-W[5-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-S[5-7/0.01]-F[1-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDRS12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-S[5-9/0.01]-F[1-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDRS16-P[8-14/0.01]-W[5-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-S[5-13/0.01]-F[1-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDRS20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-S[6-17/0.01]-F[0.3-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDRS25-P[15-22/0.01]-W[8-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPSHR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJPSHR10-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR10L-P[8-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR12L-P[10-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-9.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR16L-P[16-25/0.01]-W[3-25/0.01]-R[0.2-12.49/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR20L-P[20-30/0.01]-W[3-30/0.01]-R[0.2-14.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSHR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[5-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Tip Shape | Material | Dureté | Grande tête/petite tête | A épaulement | Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 0.2 ~ 7.99 | 5 ~ 15 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 0.2 ~ 9.99 | 6 ~ 19 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 0.2 ~ 12.49 | 8 ~ 24 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 0.2 ~ 14.99 | 10 ~ 29 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 0.2 ~ 7.99 | 5 ~ 15 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 0.2 ~ 9.99 | 6 ~ 19 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 0.2 ~ 12.49 | 8 ~ 24 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 0.2 ~ 14.99 | 10 ~ 29 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 5 ~ 7 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 0.2 ~ 7.99 | 5 ~ 15 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 1 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 5 ~ 9 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 0.2 ~ 9.99 | 6 ~ 19 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 5 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 11 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 0.2 ~ 12.49 | 8 ~ 24 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | A épaulement | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 0.2 ~ 14.99 | 10 ~ 29 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | A épaulement | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10 | 5 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 5 ~ 7 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 0.2 ~ 7.99 | 5 ~ 15 | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 1 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 5 ~ 9 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 0.2 ~ 9.99 | 6 ~ 19 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 4 ~ 13 | 4.01 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 0.2 ~ 12.49 | 8 ~ 24 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | A épaulement | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 0.2 ~ 14.99 | 10 ~ 29 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 5 ~ 7 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 1 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 5 ~ 9 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 5 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | A épaulement | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | A épaulement | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10 | 5 ~ 20 | 15 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 8 ~ 16 | 0.2 ~ 7.99 | - | 3 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 4.99 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 20 | 0.2 ~ 9.99 | - | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 6.99 | - | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 16 ~ 25 | 0.2 ~ 12.49 | - | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 8.99 | - | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 20 ~ 30 | 0.2 ~ 14.99 | - | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | Standard | - | 25 | - | - | 5 ~ 30 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 10.99 | - | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Droit | Carrée | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | - | 3 ~ 6 |
Loading...
Type | Goupille fendue | Tip Type | Droit | Shape of Stepped Section | Carrée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
Tip Shape
Material
Dureté
Grande tête/petite tête
A épaulement
Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles