Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type | |
P, Q, S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPLDS | KJPGLDS |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPLDSH | KJPGLDSH |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | L | - | Z |
KJPLS20 | - | P15 | - | L120 | - | Z50 |
Référence pièce (TYPE, D) | - | W | - | D | - | H | - | P | - | Q | - | S | - | Z | |
(2 épaulements) (3 épaulements) | KJPLDSH25 KJPLDS20 | - - | W100 W25 | - - | D0 D50 | - - | H10 H15 | - - | P20 P15 | - - | Q0 Q13 | - - | S8 S6 | - - | Z30 Z50 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~21.00 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Incrément de 0.01mm (P≥Q≥S) | Sélection Z | P,Q,S 0 - 0.02 Prix unitaire | P, Q, Sg6 Prix unitaire | ||||||||||
Type | d | KJPLDS | KJPLDSH | KJPGLDS | KJPGLDSH | ||||||||||
P, Q, S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | W, D | H | P,Q | S | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | ||
(EN 1.1191 équiv.) KJPLDS (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPLDSH | (EN 1.1191 équiv.) KJPGLDS (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGLDSH | 12 | 0 3~100 (W≤Px5) (D≤Qx4) | 0 3~25 (H≤Sx3) | 4.00~10.00 | 3.00~9.00 | 30 40 50 | ||||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | |||||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | |||||||||||||
25 | (W+D+H≤150) | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dureté | Tolérance de la dimension P, Q, S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | Longueur de la poignée Z (mm) | D (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non trempé | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 |
Loading...
Type | Goupille fendue | Shape | A épaulement | Tip Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Droit | Shape of Stepped Section | Forme circulaire | Material | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Dureté
Tolérance de la dimension P, Q, S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
Longueur de la poignée Z(mm)
D(mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles