Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau1 | Dureté | Embout rond | Embout en D | ||
Type | Type | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPDTKM | KJPGDTKM | KJPDTK | KJPGDTK |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPDTKMH | KJPGDTKMH | KJPDTHK | KJPGDTHK |
EN 1.4301 équiv. | - | KJPDTKMS | KJPGDTKMS | KJPDTKS | KJPGDTKS |
2 EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | KJPDTKMC | KJPGDTKMC | KJPDTKC | KJPGDTKC |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | S | - | F | - | B |
KJPDTK12L | - | P16.00 | - | S8.00 | - | F2.2 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | (W) | M | |||||
Embout rond | Embout en D | D | P | S(P-1≥S) | F(F<S/2) Embout en D uniquement | B | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | |||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPDTKM (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDTKMH (EN 1.4301 équiv.) KJPDTKMS (EN 1.4037 équiv.) KJPDTKMC | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDTKM (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDTKMH (EN 1.4301 équiv.) KJPGDTKMS (EN 1.4037 équiv.) KJPGDTKMC | (EN 1.1191 équiv.) KJPDTK (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDTHK (EN 1.4301 équiv.) KJPDTKS (EN 1.4037 équiv.) KJPDTKC | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDTK (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDTHK (EN 1.4301 équiv.) KJPGDTKS (EN 1.4037 équiv.) KJPGDTKC | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.0 | 5~25 Pour EN 1.4301 équiv., B≤Sx5 | 2 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | M5 | ||||||
12 | 6.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.3~ 4.0 | 3 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 3.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | 4 | ||||||
20 | 12.00~18.00 | 5.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | 6 | ||||||
25 | 16.00~23.00 | 8.00~22.00 | 2.0~10.0 | 8 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.0 | 4 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.0 | 6 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~11.0 | 8 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPDTHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTHK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKC25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKM25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMC25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMH25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKMS25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1] |
KJPDTKS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-25/1] |
KJPDTKS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip Shape | Material | Dureté | Grande tête/petite tête | Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | F (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 |
Loading...
D | Embout rond, prix unitaire | Embout en D, prix unitaire | |||||||||||||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||||||||||||||
KJPDTKM | KJPDTKMH | KJPDTKMS | KJPDTKMC | KJPGDTKM | KJPGDTKMH | KJPGDTKMS | KJPGDTKMC | KJPDTK | KJPDTHK | KJPDTKS | KJPDTKC | KJPGDTK | KJPGDTHK | KJPGDTKS | KJPGDTKC | ||
Petite tête | 8 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
Grande tête | 10L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Goupille fendue | Shape | Conique | Tip Type | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Stepped Section | Diamant |
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Material
Dureté
Grande tête/petite tête
Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
F(mm)
P(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles