Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau1 | Dureté | Embout rond | Embout en D | ||
Type | Type | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPDTMV | KJPGDTMV | KJPDTV | KJPGDTV |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPDTMVH | KJPGDTMVH | KJPDTVH | KJPGDTVH |
EN 1.4301 équiv. | - | KJPDTMVS | KJPGDTMVS | KJPDTVS | KJPGDTVS |
2 EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | KJPDTMVC | KJPGDTMVC | KJPDTVC | KJPGDTVC |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | S | - | F | - | B | - | V | - | W |
KJPDTMV16 | - | P10.20 | - | S6.80 | - | B20 | - | V8.0 | - | W6.0 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 0.5mm | M | |||||
Embout rond | Embout en D | D | P | S(P-1≥S) | F(F<S/2) Embout en D uniquement | B | VP>V V≥S+1 | W(V>W) | |||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPDTMV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDTMVH (EN 1.4301 équiv.) KJPDTMVS (EN 1.4037 équiv.) KJPDTMVC | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDTMV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDTMVH (EN 1.4301 équiv.) KJPGDTMVS (EN 1.4037 équiv.) KJPGDTMVC | (EN 1.1191 équiv.) KJPDTV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDTVH (EN 1.4301 équiv.) KJPDTVS (EN 1.4037 équiv.) KJPDTVC | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDTV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDTVH (EN 1.4301 équiv.) KJPGDTVS (EN 1.4037 équiv.) KJPGDTVC | 8 | 4.00~6.00 | 3.00~4.00 | 0.3~2.0 | 5~15 | 4.0~5.0 | 1.0~4.5 | M4 |
10 | 4.00~8.00 | 3.00~6.00 | 0.3~3.0 | 5~25 Pour EN 1.4301 équiv., B≤Sx5 | 4.0~7.0 | 1.0~6.5 | M5 | ||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~8.00 | 0.3~4.0 | 4.0~9.0 | 1.0~8.5 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4.00~12.00 | 0.5~6.0 | 4.0~13.0 | 1.0~12.5 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~16.00 | 1.0~8.0 | 6.0~17.0 | 1.0~16.5 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | 9.0~22.0 | 1.0~21.5 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~14.00 | 1.0~7.0 | 6.0~15.0 | 1.0~14.5 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~18.00 | 2.0~9.0 | 7.0~19.0 | 1.0~18.5 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~23.00 | 2.0~11.0 | 9.0~24.0 | 1.0~23.5 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~28.00 | 2.0~14.0 | 11.0~29.0 | 1.0~28.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJPDTMV8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTMV10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTMV10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPDTMV12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTMV12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPDTMV16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTMV16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPDTMV20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTMV20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPDTMV25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTMVC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTMVC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTMVC12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTMVC16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTMVC20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTMVC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTMVH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTMVH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTMVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPDTMVH12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTMVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPDTMVH16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTMVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPDTMVH20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTMVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPDTMVH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTMVS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTMVS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTMVS12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTMVS16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTMVS20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTMVS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTV8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTV10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTV10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPDTV12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTV12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPDTV16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTV16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPDTV20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTV20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPDTV25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTVC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTVC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTVC12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTVC16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTVC20-P[10-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTVC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTVH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTVH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
KJPDTVH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-B[5-25/1]-V[5-15/0.1]-W[1-14.5/0.5] |
KJPDTVH12-P[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-B[5-25/1]-V[3-9/0.1]-W[1-8.5/0.5] |
KJPDTVH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-B[5-25/1]-V[6-19/0.1]-W[1-18.5/0.5] |
KJPDTVH16-P[8-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-B[5-25/1]-V[4-13/0.1]-W[1-12.5/0.5] |
KJPDTVH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-B[5-25/1]-V[8-24/0.1]-W[1-23.5/0.5] |
KJPDTVH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-B[5-25/1]-V[6-17/0.1]-W[1-16.5/0.5] |
KJPDTVH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-B[5-25/1]-V[10-29/0.1]-W[1-28.5/0.5] |
KJPDTVH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-B[5-25/1]-V[8-22/0.1]-W[1-21.5/0.5] |
KJPDTVS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-B[5-15/1]-V[3-5/0.1]-W[1-4.5/0.5] |
KJPDTVS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-B[5-25/1]-V[3-7/0.1]-W[1-6.5/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip Shape | Material | Dureté | Grande tête/petite tête | Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | F (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 6 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10L | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 12L | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 6 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 16L | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 20L | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 6 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 6 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 4 ~ 13 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 10 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 8 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 1 ~ 6.5 |
Loading...
D | Embout rond, prix unitaire | Embout en D, prix unitaire | |||||||||||||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||||||||||||||
KJPDTMV | KJPDTMVH | KJPDTMVS | KJPDTMVC | KJPGDTMV | KJPGDTMVH | KJPGDTMVS | KJPGDTMVC | KJPDTV | KJPDTVH | KJPDTVS | KJPDTVC | KJPGDTV | KJPGDTVH | KJPGDTVS | KJPGDTVC | ||
Petite tête | 8 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
Grande tête | 10L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Goupille fendue | Shape | A épaulement | Tip Type | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Stepped Section | Diamant |
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Material
Dureté
Grande tête/petite tête
Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
F(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles